Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SE Steam-to-Steam Humidifier
Condair
Archiviert

SE Steam-to-Steam Humidifier

The Condair SE humidifier provides sterile steam for in-duct humidification from impure, raw boiler steam.

The raw steam passe through a stainless steel heat exchanger, providing the heat to produce clean steam that is distributed to the air handling unit or duct.

The Condair SE is available in a variety of outputs with models ranging from 23 to 477kg/hr.

It is ideal for use in buildings with a central boiler system, like hospitals or large institutions.

The heat exchanger has been designed with large flat surfaces to make maintenance easy when removing scale.

An outdoor model with weather-proof enclosure is available.



Spezifikation
  • Features and benefits

    • Economic steam humidification using a building's existing steam boiler
    • Outputs up to 477kg/hr
    • Suitable for use with de-mineralized or mains water
    • Insulated water tank for efficient operation
    • Fully modulating down to 25% of overall capacity
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-setc
  • ProduktfamilieLuftbefeuchter
  • ProduktgruppeDampfbefeuchter
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit