Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon
AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon
AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

    AL105NX Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon

    Google-Übersetzung,

    Der AL105NX ist weltweit für Brand-, Schiffs- und allgemeine Anwendungen zugelassen. Der niedrige Stromverbrauch und der hohe Schalldruckpegel in einem robusten feuerhemmenden Gehäuse sorgen dafür, dass er für alle Signalanwendungen geeignet ist, einschließlich Brand-, Sicherheits- und Prozesssteuerung. Der Alarmhupen-Toner und die Xenon-Blitzleuchte können für den gleichzeitigen oder unabhängigen Betrieb über eine einzelne oder separate Stromversorgung angeschlossen werden.

    Merkmale

    • Automatische Synchronisierung
    • Kontinuierlich bewertet
    • Zwei Kabeleinführungen mit M20x1,5-mm-Gewinde – Adapter erhältlich
    • Doppelte steckbare Kabelanschlüsse – Klasse A
    • Schutzart IP66 Typ 4/4X/13/3R
    • 64 Alarmtonfrequenzen und 4 fernaktivierbare Alarmstufen
    • Erhältlich mit benutzerdefinierten Tonkonfigurationen und Frequenzen
    • Polarisierte Diode zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen
    Spezifikation
    • Alarm Horn:
      Maximum output:113dB(A) @ 1 m ±3dB [104dB(A) @ 10ft/3m ±3dB]
      Nominal output:106dB(A) @ 1m ±3dB [97dB(A) @ 10ft/3m ±3dB]
      No. of tones:64 (UKOOA / PFEER compliant)
      No. of stages:4
      Volume control:-12dB(A) tone dependent
      Effective range:58m/190ft @ 1KHz
      In rush:636mA within 4.0ms @ 24Vdc
      Stage switching:Negative (common positive)
      Xenon Strobe:
      Energy:5 Joules(5Ws)
      Flash rate:1Hz (60 fpm)
      DC units: 1.5Hz (90 fpm) & Double strike
      Peak Candela:500,000 cd – calculated from energy (J)
      Effective cd:250 cd – calculated from energy (J)
      Peak Candela:86,935 cd* – measured ref. to I.E.S.
      Effective cd:200 cd* – measured ref. to I.E.S.
      Tube life:Emissions may reduce to 70% after 8 million flashes
      General:
      Ingress protection:IP66 Type 4/4X/13/3R
      Enclosure:High impact UL94 V0 & 5VA FR ABS/PC
      Lens colour filter:Field replaceable UV stable PC
      Terminals:0.5 – 2.5mm² (20-14 AWG)
      Line monitoring:Diode polarized for use in supervised circuits
      Operating:-40 to +66°C [-40° to +151°F]
      Storage:-40 to +70°C [-40° to +158°F]
      Relative humidity:95% at 20°C [68°F]
      Vibration test:35Hz for a duration 4Hr (UL464/UL1638)
      Jarring test:3ft/lb Energy (UL464/UL1638)
      Impact test:3x 5lb (UL464/UL1638)
      MTBF DC:114.79 years / 1,005,530 hours – MIL 217
      MTBF AC:86.29 years / 755,857 hours – MIL 217
      Weight DC:0.95kg / 2.10Ibs
      Weight AC:1.20kg / 2.64Ibs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeral105nx-horn-strobe-combo
    • ProduktfamilieSignals and Alarms
    • ProduktgruppeCombination Signaling Alarms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC000130
    • ETIM-NameSignal horn
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
    • Klassifizierung28 31 63.13
    • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
    • OmniClassNummer23-29 31 15 13
    • OmniClassTitelAudible Fire Notification Devices Horn
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit