Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D381 Flame Detector

D381 Flame Detector

Google-Übersetzung,

Der UV/3-IR-Multispektrum-Flammendetektor Modell D381 von Detectors Incorporated ist der fortschrittlichste optische Flammendetektor, der auf Kohlenwasserstoff-, Nicht-Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffbrände reagiert und gleichzeitig Fehlalarmquellen zurückweist. Die D381-Detektoren erfassen UV-Strahlung im ultravioletten Spektrum und Infrarotstrahlung in drei diskreten Bändern des IR-Spektrums zur Erkennung von Bränden. Die Flammenreaktion und die Unterdrückung falscher Quellen werden bei den D381-Modellen durch den Einsatz der Faltungsmethode und des Advanced DSP (Digital Signal Processing) in Verbindung mit hartcodierten Algorithmen zur Identifizierung spezifischer Energiewellenlängen erreicht. Der Melder kann auf Kohlenwasserstoff- und Nicht-Kohlenwasserstoffbrände in einer Entfernung von mehr als 80 Fuß reagieren. All dies unter Ablehnung falscher Quellen.

Der D381-Detektor ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Der Detektor reagiert auf ein 1 Fuß x 1 Fuß großes n-Heptan- oder IPA-Feuer aus einer Entfernung von 200 Fuß innerhalb von etwa 3–5 Sekunden. Das Modell D381 ist ein Hochgeschwindigkeits-Flammenmelder, der speziell für Anwendungen mit flüssiger Sprühfarbe und Pulverbeschichtung oder überall dort entwickelt wurde, wo eine schnelle Erkennungszeit erforderlich ist. Die Modelle der D381-Serie sind eigenständige Feuer- und Flammenmelder in einem wasserdichten NEMA 4 (IP66/67)-Aluminiumgehäuse. Die Detektoren verfügen über einen automatischen Selbsttest zur kontinuierlichen Überprüfung der Integrität des optischen Pfads und überwachen gleichzeitig die Elektronik, um einen äußerst zuverlässigen Betrieb und Fehlermeldungen zu gewährleisten.

Die Melder sind mit Alarm-/Hilfs-/Fehlerrelais und RS485-Ausgängen ausgestattet. Sie können 200 Ereignisse und 6 FireGraphs in ihrem FRMA-Speicher speichern. Heizung und 0-20 mA-Analogausgänge sind als Optionen erhältlich.

Merkmale

  • Multispektrum 3IR + UV-Design
  • Erkennt Kohlenwasserstoff-, Nicht-Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffbrände mit höchster Fehlalarmimmunität.
  • Standardausgänge: Warnung/Alarm/Fehler/Hilfsrelais und RS-485 ModBus
  • 200 Ereignisverlaufsprotokolle und 6 FireGraphs®
  • Einstellbare Zeit/Verifizierungsverzögerung bis zu 20 Sekunden.
  • Automatischer Selbsttest zur Prüfung elektronischer Schaltkreise und optischer Pfadintegritätstest mit OptiRadar®
  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium, pulverbeschichtet.
  • Testmodus für manuelle Tests
  • Schraubklemmenblock für einfache Verbindungen
  • Solarjalousie
  • Heizungsoption zur Vermeidung von Kondensation und Vereisung.
  • 0-20mA-Ausgangsoption ist verfügbar
  • Hohe Immunität gegen Fehlalarme gegenüber externen Nicht-Feuerquellen
  • Hergestellt in den USA mit 5 Jahren Garantie.
  • RFI- und EMV-konform
  • Erfüllt die Anforderungen von SIL 2
  • FM/CFM/CSFM-zugelassen
  • NEMA 4 (IP66/67)-Gehäuse
Technische Spezifikation
  • Referenznummerd381-flame-detector
  • ProduktfamilieFire Protection Products
  • ProduktgruppeFlame Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001763
  • ETIM-NameFire detector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPoint flame detectors
  • Klassifizierung28 31 00
  • Format2014TitelFire Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-29 29 13 15
  • OmniClassTitelFlame Detectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit