Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D371 Flame Detector
D371 Flame Detector
D371 Flame Detector

    D371 Flame Detector

    Google-Übersetzung,

    Der D371 ist ein eigenständiger Feuer- und Flammenmelder in einem wasserdichten NEMA 4X (IP66/67) und explosionsgeschützten Edelstahlgehäuse, das für den Innen-/Außenbereich der Klasse I, Div. konzipiert ist. 1 (Zone 1) Installationen. Der Detektor verfügt über einen automatischen Selbsttest zur kontinuierlichen Überprüfung der Integrität des optischen Pfads des Detektors und gleichzeitiger Überwachung der Elektronik, um einen äußerst zuverlässigen Betrieb und eine Fehlerberichterstattung zu gewährleisten.

    Der D371 3IR +UV-Multispektrum-Feuer- und Flammenmelder (zum Patent angemeldet) stellt eine neue Generation optischer Feuer- und Flammenmelder dar, die so konzipiert und optimiert sind, dass sie sowohl auf Kohlenwasserstoff- als auch Nicht-Kohlenwasserstoff-Brände reagieren und gleichzeitig Fehlalarmquellen unterdrücken. Der Protector D371 erkennt UV-Strahlung im ultravioletten Spektrum und Infrarotstrahlung in drei diskreten Bändern des IR-Spektrums zur Erkennung von Bränden.

    Die Flammenreaktion und die Unterdrückung falscher Quellen für den Detektor werden durch die Verwendung der Faltungsmethode und Advanced DSP (Digital Signal Processing) erreicht.

    Merkmale

    • 3–5 Sekunden Reaktionszeit
    • Multispektrum-Design zur Erkennung von Kohlenwasserstoff- und Nicht-Kohlenwasserstoffbränden
    • Standardausgänge: Alarm-/Fehler-/Hilfsrelais, 4–20 mA und RS485 ModBus®
    • Echtzeituhr und Ereignisaufzeichnung
    • 200 Ereignisprotokolle mit Datums- und Zeitstempel und 6 Feuerdiagramme mit jeweils 3 Sekunden Länge.
    • Mehrere wählbare Empfindlichkeitsstufen
    • Automatischer Selbsttest zur Überprüfung elektronischer Schaltkreise und optischer Pfadintegritätstest mit OptiRadar®
    • Standardgehäuse aus Edelstahl 316
    • Testmodus für manuelle Tests
    • Gekapseltes Elektronikmodul für einfache Installation und Demontage vor Ort
    • Steckbarer Steckverbinder zur Verkabelung und einfachen Installation
    • Separater (isolierter) Feldverdrahtungsraum
    • Hergestellt in den USA mit 3 Jahren Garantie
    • RFI- und EMV-konform
    • Entwickelt für die Anforderungen von SIL 3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd371-fire-flame-detector
    • ProduktfamilieFire Protection Products
    • ProduktgruppeFlame Detectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001763
    • ETIM-NameFire detector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPoint flame detectors
    • Klassifizierung28 31 00
    • Format2014TitelFire Detection and Alarm
    • OmniClassNummer23-29 29 13 15
    • OmniClassTitelFlame Detectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit