Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SafeFire Linear Heat Detection Cable with Optional DLM-Z2 Controller and

SafeFire Linear Heat Detection Cable with Optional DLM-Z2 Controller and

Google-Übersetzung,

Das Sensorkabel besteht aus einem Paar verdrillter Stahlleiter mit jeweils temperaturempfindlicher Isolierung und einer äußeren Außenhülle. Wenn die temperaturempfindliche Isolierung ihre vorgegebene Alarmtemperatur erreicht, schließen sich die beiden Leiter kurz und geben das Alarmsignal aus. Das Kabel kann an jede Einheit angeschlossen werden, die ein geschaltetes oder digitales Alarmsignal überwachen kann (z. B. herkömmliche Brandmeldezentrale, adressierbare Schalterüberwachungseinheit oder SPS). Die Branderkennungsfähigkeit kann verbessert werden, wenn das LHD in Verbindung mit dem Digital Location Interface (DU) verwendet wird.

Das LHD-Kabel wird als „einfaches Gerät“ eingestuft und kann daher bei Verwendung geeigneter eigensicherer (IS) Barrieren zur Begrenzung der Energie auf ein sicheres Niveau in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Das lineare Wärmeerkennungskabel kann je nach Bedarf auf die Länge zugeschnitten werden und stellt aufgrund seiner einfachen Installation und seines geringen Wartungsaufwands eine kostengünstige Lösung dar, bei der der Projektaufwand auf ein Minimum beschränkt werden muss. Das lineare Wärmeerkennungskabel von Linesense verfügt über den größten Alarmtemperaturbereich von 68 °C bis 240 °C.

Merkmale

  • Einfache digitale Schalterbedienung
  • Kontinuierliche Abtastung über die gesamte Länge des Elements
  • Alarmtemperatur behoben. Unbeeinflusst von Änderungen der Umgebungstemperatur
  • Kompatibel mit Schalterüberwachungseinheiten und herkömmlichen Alarmzentralen
  • Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit Sicherheitsbarrieren
  • UV-beständige PVC-Außenhülle
  • Robuste und langlebige Konstruktion
  • Einfache wartungsfreie Installation
  • Kleiner Durchmesser und Biegeradius
  • FM-zugelassen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdlm-z2_controller-and-linear-heat-detection-cable
  • ProduktfamilieFire Protection Products
  • ProduktgruppeLinear Heat Detection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001763
  • ETIM-NameFire detector
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire detection and alarm systems
  • Klassifizierung28 31 00
  • Format2014TitelFire Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-29 29 00
  • OmniClassTitelFire Detection Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit