Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireray 5000 Beam Smoke Detector

Fireray 5000 Beam Smoke Detector

Google-Übersetzung,

Das Fireray® 5000-System ist ein automatisch ausrichtender, selbstkorrigierender Infrarot-Rauchmelder mit reflektierendem Strahl. Bis zu 2 Detektorköpfe können an einen einzelnen Bodencontroller berichten. Darüber hinaus beherbergt jeder Systemcontroller zwei Paare von Feuer- und Störungsrelais, eines pro Detektor. Sobald der Detektorkopf mithilfe des Easy-Fit-Montagesystems installiert ist, kann ein integrierter LASER aktiviert werden. Dadurch kann das reflektierende Prisma schnell und sicher lokalisiert werden.

Die Auto-Align-Funktion gewährleistet eine korrekte Ausrichtung und ein maximales Signal während der Beam-Installation. Building Movement Tracking™ steuert und hält den Beam automatisch in der optimalen Position für zuverlässige Leistung. Das im Senderelement erzeugte und vom Prisma zurück zum Empfängerelement reflektierte Signal wird auf das Vorhandensein von Rauch analysiert. Der interne Mikroprozessor stellt einen Alarmzustand fest, wenn ein vorgegebener Verdunkelungspegel erreicht wird.

Das System ist so konzipiert, dass der Balken zwischen 19 Zoll (0,5 m) und 24 Zoll (0,6 m) unter die Decke ragt. Die seitliche Erkennung kann bis zu 30 Fuß betragen. (9,144 m) auf beiden Seiten des Balkens, was eine maximale Gesamtabdeckungsfläche von bis zu 19.800 Quadratfuß (60 Fuß x 330 Fuß oder 18,29 m x 100 m) bietet. Für Installationen gemäß UL268/NFPA72 darf der maximale Abstand von Detektor und Reflektor von der Decke 10 % des Abstands zwischen Boden und Decke betragen.

Merkmale

• Bis zu 2 Detektorköpfe, die an einen Low-Level-Controller berichten
• Reichweite von 26,2 Fuß bis 328 Fuß (8 m bis 100 m)
• Das Long Range Prisma-Kit erweitert die Reichweite von 160 Fuß (50 m) auf 330 Fuß (100 m).
• Eingebaute laserunterstützte Prismenmontage
• Automatische Ausrichtung 2 bis 4 Minuten pro Kopf
• Building Movement Tracking™: Automatische Korrektur aufgrund von Gebäudeverschiebungen
• Integrierter elektronischer UL/ULC/FM-Verdunklungs-Akzeptanz-Brandtest
• Verschmutzungskompensation
• Separate Störungs- und Alarmrelais für jeden der beiden Kanäle
• Passwortgeschützte Einstellungen
• Geringe Stromaufnahme 5 bis 8,5 mA
• Integrierte 1/2-Zoll/M-20-Kabeldurchführungen am Systemcontroller
• Programmierbare Alarmschwellen: 10 % – 60 % in 1 %-Schritten
• Programmierbare Fehler- und Alarmverzögerung: 2–30 Sekunden

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireray-5000-beam-detector
  • ProduktfamilieFire Protection Products
  • ProduktgruppeSmoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11
  • OmniClassTitelSmoke Detectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit