Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extreme 300 Series High Performance Door

Extreme 300 Series High Performance Door

Google-Übersetzung,

Benötigen Sie ein Präzisions-Garagentor? Holen Sie sich intelligenten Betrieb und eine lange Lebensdauer in einem Hochleistungs-Rolltor. Unser einfach zu installierendes gewerbliches Garagentor der Serie 300 bietet 300.000 Zyklen wartungsfreie Leistung. Verbessern Sie Ihre Produktivität mit maximaler Betriebszeit, wo immer es installiert ist. Mit einem federlosen Sektionaltordesign ist es ideal für industrielle Rolltoranwendungen, die keine Millionen Torzyklen benötigen, aber eine kontinuierliche Betriebszeit erfordern.

Unsere Apex™ Smart-Steuerung verfügt über ein intelligentes Bedienfeld mit Plug-and-Play-Verkabelung, das die Installation und Wartung der Rolltore der Serie 300 einfacher als je zuvor macht.

Der kompakte Antrieb des Rolltors für den gewerblichen Einsatz zeichnet sich durch einen sanften Hochgeschwindigkeitsbetrieb aus, der für einen sanften Start und Stopp sorgt, wodurch der Verschleiß sowohl des Sektionaltors als auch des Rolltorantriebs reduziert wird. Wenn Sie Schnelllauftore benötigen, arbeitet unser Hochleistungstor der Serie 300 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 Zoll pro Sekunde, und mit dem Direktantriebsdesign des Antriebs müssen kein Kettenrad und keine Kette abgenutzt oder ausgetauscht werden.

Schnellere Rolltore bedeuten weniger Luftaustausch, aber unsere Sektionaltore der Serie 300 gehen noch weiter, um die Energieeffizienz zu verbessern. Isolierte Hochleistungstürmodelle sind mit unserem patentierten Thermiser Max-Umfangsdichtungssystem für Rolltore ausgestattet, das ASHRAE® 90.12, 2015 IECC® und die kalifornischen Titel 24-Lufteindringungsanforderungen mit einem unabhängig getesteten Wert von ≤0,3 cfm/ft2 erfüllt.

Wenn Sie ein sich schnell öffnendes, präzises Garagentor benötigen, ist unser Extreme 300 Overhead-Hochleistungstor das einzige gewerbliche Garagentor, das Sie jemals brauchen werden!

Technische Spezifikation
  • Referenznummer300-series-door
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeExtreme® Performance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit