Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)

Bulletproof Commercial Steel Doors (Level 1-8)

Google-Übersetzung,

Die TSS-Stahltür bietet erstklassigen ballistischen Schutz, ist langlebig und besticht durch ihr ansprechendes Design. Sie ist in den UL-Schutzklassen 1 bis 8 und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Kundenspezifische Beschläge sind verfügbar, und die Tür kann so gefertigt werden, dass sie mit den meisten Beschlagplänen kompatibel ist – die kundenspezifischen Beschläge sind dabei vollständig vormontiert.

Optionen

  • Maximale Größe: 107 x 305 cm (Türblatt)
  • Dicke: 1-3/4"
  • Erhältlich als Hohlmetallrahmen (grundiert/Edelstahl) oder Aluminiumrahmen
  • Erhältlich mit Vision Lite-Fassungen
  • Standard-Türschloss: Schlage ND-Serie mit ANSI-Schließblech (Sonderanfertigungen/Notausgangsverriegelungen erhältlich)
  • Geschweißte, zerlegbare oder Trockenbaurahmen erhältlich
  • Standard-Schließer: LCN 4040XP
  • Standardausstattung: LSDA Hochleistungs-Türschließer (Stufen 1-8), SLL1 Durchgehendes Scharnier (Stufen 1-8)
  • Oberfläche: Grundiert und lackiert
  • Stahlkern mit UL-Schutzklasse 1-8
  • Verstärkte Montage für ballistische Einsätze (Stufen 1-8)
  • Erhältlich in individuellen Größen (sowohl Einzel- als auch Doppeltüren)

BEWERTUNGEN

  • UL-Ballistikklasse 1-8

STANDARDS

  • ANSI Z97.1 Sicherheitsverglasungsmaterialien für Gebäude
  • ASTM F476 Standard-Spezifikation für die Sicherheit von Schwingtürsystemen
  • ASTM 4902 Standard-Spezifikation für Poly(methylmethacrylat)-Kunststoffplatten
  • ASTM A36/A36M-08 Standard-Spezifikation für Kohlenstoffstahl
  • ASTM A666 Standard Specification for Annealed or Cold-Worked Austenitic Stainless Steel Sheet, Ribbon, Plate, and Flat Bar
  • Underwriters Laboratories 752-Standard für kugelsichere Ausrüstung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbulletproof-commercial-steel-doors-level-1-8
  • ProduktfamilieBullet Resistant Security Doors
  • ProduktgruppeCommercial Steel Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit