Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

    USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

    Google-Übersetzung,

    Die Serie 1000 umfasst kugelsichere Aluminiumtüren mit Einbruch- und Explosionsschutz. Diese kugelsicheren Eingangstüren sind speziell für die größeren Verglasungen konzipiert, die für Hochsicherheitsanwendungen erforderlich sind. Diese kugelsicheren Glastüren sind als Einzel- oder Doppeltür, mit schmalen oder großen Pfosten, als kugelsichere Schiebetür oder kugelsichere Schwingtür erhältlich. Sie können mit Seitenteilen oder einem umlaufenden Oberlicht ausgestattet werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Wir bieten eine Auswahl an Optionen, um den Anforderungen an Schutz, Funktionalität und Ästhetik für alle Arten von Projekten gerecht zu werden. Wir bieten auch die Tür 1000 15 R an, die für den ballistischen und explosionssicheren Hochsicherheitsschutz Ihrer Anlage sorgt.

    • Die Türen der USAD1000-Serie werden vormontiert, vorverglast und werkseitig montiert geliefert. Sie sind als Schwing- oder Schiebetür für den Innen- und Außenbereich erhältlich.
    • Die USAD 1000 Türserie ist als flächenbündige Einheit ausgeführt. Die Konstruktion besteht aus hochbelastbarem Aluminium-Strangpressprofil mit einer Mindestwandstärke von 3,2 mm. Die Profile ermöglichen den Einbau von Panzerungen entsprechend der jeweiligen Bedrohungsstufe. Der Türrahmen besteht aus stranggepresstem Aluminium mit ballistischen Einsätzen. Transparente und undurchsichtige Paneele sind austauschbar und bieten so die nötige Gestaltungsflexibilität. Die ergänzende Fensterkonstruktion ermöglicht eine optisch einheitliche Sicherheitsanwendung.
      ist in vielen Stil- und Ausführungsoptionen erhältlich.
    • Standard-Türbeschläge: Robustes durchgehendes Scharnier, Riegelschloss mit Medico-Hochsicherheitszylinder, LCN-Türschließer, Türschwelle und Drück-/Ziehgriffe. Zahlreiche Beschlägeoptionen erfüllen Ihre Zugangs- und Sicherheitsanforderungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei US Bullet Proofing.
    • Stiloptionen: Vollsicht, Doppelsicht, Halbsicht, undurchsichtig, Seitenlichter, Oberlichter und Schleusenkonfiguration.
    • Standardtürgröße: 3' x 7' oder 39 ½” x 85 ¾” (Sondergrößen erhältlich)
    • Standardrahmen: 2 ½ Zoll B x 4 ½ Zoll T (Sondergrößen erhältlich)
    • Erhältlich mit monumentalem (5 5/16 Zoll) und schmalem (3 Zoll) Stil. Der monumentale Stil ist für eine Vielzahl von Beschlägen in handelsüblichen Einsteckschlössern und am Rand montierten Notausgangsvorrichtungen geeignet.
    • Türgewicht: Variiert je nach Anwendung
    • Standardausführung: Klar oder bronze eloxiert (kundenspezifische Kynar-Lackierung, Messingverkleidung, Edelstahlverkleidung erhältlich)

    Für unsere Fenster- und Türsysteme sind jetzt Holzoberflächen in 14 verschiedenen Stilen erhältlich! Diese Holzmaserungen vereinen hohen Schutz mit natürlicher Ästhetik.

    Es wird empfohlen, diese kugel- und explosionssicheren Türen in Verbindung mit geschützten Wand- und Fensterbereichen zu verwenden.

    Jeder Endbenutzer sollte die ballistische Bedrohung und die Bedrohung durch gewaltsames Eindringen ermitteln, um sicherzustellen, dass die richtige Produktauswahl die Sicherheitsanforderungen erfüllt und übertrifft.

    Spezifikation
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
      • Storm Impact & FEMA: FEMA 351-15 & tested to ICC500-14 Standards
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 4 1/2″ D with custom sizes available
      • Door Size: 3′ x 7′ with custom sizes available
      • Door Thickness: 2 3/4″
      • Stiles: Monumental (5-5/16″) or Narrow (3”) 
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2 3/16″
      • Options: sidelights and transoms
      • Applications – Interior or Exterior. There is no limit to the uses of these bullet resistant doors when an aluminum stile and rail door is specified. This includes, but is not limited to, federal, state and local government facilities, military installations, schools, banks, foreign embassies, consulates, corporate headquarters, medical facilities, airports, check cashing facilities, convenience stores and guard booths.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoors-usad-1000
    • ProduktfamilieDoors
    • Produktgruppe1000 Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 34 53
    • Format2014TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors