Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firemiser™ Insulated Fire Door

Firemiser™ Insulated Fire Door

Google-Übersetzung,
Firemiser™ Isolierte Brandschutztüren

Modell ERD20

Firemiser Isolierte Brandschutztüren bieten UL-zertifizierten Brandschutz plus Sicherheit, Schalldämpfung, Umgebungstrennung und Rauchkontrolle mit der Firemiser isolierten Brandschutztür von Cornell.

Erzielen Sie Rolling Steel Security mit bis zu 4 Stunden UL-klassifiziertem Brandschutz, plus:

Schalldämpfung – Eine Bewertung der Schallübertragungsklasse von STC 27 (basierend auf dem Testen einer vollständigen, funktionsfähigen Türbaugruppe) macht den mit Mineralwolle isolierten Vorhang von Firemiser zu einer ausgezeichneten Wahl, um die Integrität der Brandwand zu erhalten und die Dezibelwerte zu reduzieren
Klimakontrolle – Der isolierte Vorhang von Firemiser erzielt einen R-Wert von 5,3, der mit umlaufenden Dichtungen kombiniert werden kann, um ihn an Außen- oder Innenöffnungen zu verwenden, wenn Brandschutz und Umwelttrennung erforderlich sind
Rauchschutz – Ergänzen Sie Brandschutztüren mit optionalem UL-klassifiziertem Rauch- und Zugluftschutz. Das Eindämmen von Rauch rettet Leben und Gebäude und hilft auch bei der Brandeindämmung, indem es den Sauerstofffluss zur Brandquelle verlangsamt. Es ist einfach, den Schutz Ihres Gebäudes zu verdoppeln und kann von Ihrer örtlichen Bauordnung verlangt werden
Praktische Designanwendungen: Gebäude mit geplanter Erweiterung, bei denen die Öffnung in Zukunft feuerfest sein muss, für Außenöffnungen mit bauordnungsrechtlich vorgeschriebenem Brandschutz aufgrund der Nähe anderer Strukturen oder für Brandschutztüren im Innenbereich, bei denen eine Schalldämmung erwünscht ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst8014-01
  • ProduktfamilieRolling Fire Doors
  • ProduktgruppeInsulated Fire Rated Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit