Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Google-Übersetzung,

Das SteelWeave™-Metallgitter ergänzt und verbessert das Design jedes Gebäudes und bietet gleichzeitig Sicherheit. Hergestellt aus einem gewebten Maschenmaterial aus Edelstahl 316, strahlt es Eleganz aus, während die vielfältigen Muster ein Standard-Sicherheitsgitter in ein rollendes Kunstwerk verwandeln. Es wird in drei Modellen angeboten und erfüllt mit Sicherheit alle Ihre Designanforderungen: Aesthetic Reveal (EAG10V) – Dieses Modell wurde für hochwertige Einzelhandels- und Gastronomiebereiche entwickelt, in denen Ästhetik Vorrang hat, und verfügt über befestigungslose Edelstahlführungen und eine Bodenleiste für ein poliertes Aussehen .

Aesthetic Conceal (EAG10C) – Entworfen für High-End-Einzelhandels- und Gastronomiebereiche, in denen Ästhetik eine Priorität ist, verfügt dieses Modell über Aluminiumführungen, die in der Wand vergraben werden können, mit einer Edelstahl-Bodenleiste für das Erscheinungsbild. Service (EAG10S) - Entwickelt für Nutzanwendungen, die die Kosteneinsparungen einer Aluminiumführung und einer unteren Stange wünschen, aber das enge Gewebe wünschen, um den Luftstrom aufrechtzuerhalten und kleine Eindringlinge fernzuhalten. Zusätzlich zu den drei verschiedenen Modellen ist das SteelWeave™-Metallgittergitter in zwei Standard-Vorhangdesigns und drei Sondervorhangdesigns erhältlich – wodurch garantiert wird, dass wir etwas anbieten, das zu Ihrem bestehenden Design passt. Wir bieten auch Ätzungen auf dem Lago-Vorhang an, sodass ein Logo oder Branding angezeigt werden kann.

Das SteelWeave™ Metallgitter ist ideal für Ladenfronten, Einkaufszentren, Bars, Restaurants, Cafeterias und alle anderen Anwendungen, die ein ästhetisch ansprechendes Sicherheitsrollgitter erfordern. Es kann auch als Raum- oder Raumteiler verwendet werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersteelweave-grille
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeRolling Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit