Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StormDefender Door

StormDefender Door

Google-Übersetzung,

Die preisgekrönte StormDefender® Door wurde speziell mit Blick auf die Lebenssicherheit für den Schutz von sicheren Räumen vor Tornados und Hurrikanen entwickelt. Es ist in feuerfesten und nicht feuerfesten Modellen erhältlich, die Tür ist nach den strengen Codestandards ICC 500-2014 und FEMA P-361, dritte Ausgabe, getestet und zertifiziert.

Es legt auch großen Wert auf Sicherheit und Design – es ist unsichtbar, bis es in Betrieb genommen wird. Die schlanke Konstruktion ermöglicht eine praktisch nicht erkennbare Einbettung in Betonfertigteile, wodurch ein minimaler Vorsprung in den Raum entsteht. Dadurch kann die Spule auch über einer fertigen Decke oder in einer Laibung versteckt werden.

Eine einzelne StormDefender®-Tür kann verwendet werden, um mehrere Öffnungen oder sogar Fensterreihen abzudecken, um das natürliche Licht zu maximieren – aus diesem Grund können typische sichere Räume wie Cafeterias, Klassenzimmer und Turnhallen offen und luftig statt dunkel und klaustrophobisch sein. Wenn sich ein Sturm nähert, fährt die StormDefender®-Tür aus und verwandelt einen offenen Raum in einen ICC 500/FEMA 361-zertifizierten Sicherheitsraum, um die Insassen vor rauen Winden und tödlichen Projektilen zu schützen. Nach dem Sturm rollt sich die Tür in die Struktur zurück, bis sie wieder benötigt wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstormdefender-door
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit