Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Google-Übersetzung,

Reversible Monoblock-Luft/Wasser-Inverter-Wärmepumpe für Heizung, Klimatisierung und Warmwasserbereitung

Spezifikation
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFryo9Pi-12Pi
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)882
  • Breite (mm)1165
  • Tiefe (mm)371
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)78
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa