Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Google-Übersetzung,

Kompakte Hybrid-Wärmeanlage für Innen-, Außen- oder Wandmontage zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Die SOLARfryo H-Anlagen (24–34 kW) bestehen aus einem Gasbrennwertkessel mit einem RSC-Wärmetauscher aus Edelstahl AISI 316L (drei Rundrohrsysteme für große Wasserdurchflussmengen), einem 150-Liter-Warmwasserspeicher (technischer Warmwasserspeicher aus Edelstahl) und einer 6–12 kW starken Luft-Wasser-Inverter-Wärmepumpe. Anschlussmöglichkeit an eine Solarthermieanlage. Die fortschrittlichen elektronischen Plattformen von CIMA werden vollständig in Italien gefertigt. Modulationsverhältnis 1:10. Energieeffizienzklasse (ERP) = A.

Spezifikation
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolarfryo24H-34H
  • ProduktfamilieHybrid systems for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency hybrid systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1970
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)895
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa