Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Google-Übersetzung,
Wandhängender, gewerblicher Gasbrennwertkessel (50 und 60 kW) zur reinen Wärmeerzeugung, ideal für kleine Unternehmen und Mehrfamilienhäuser. Integrierte modulierende Pumpe. Patentierter Dreifach-Brennwert-Primärwärmetauscher RVC (Radial Variable Circulation) komplett aus Edelstahl AISI 316Ti (Titan). Besonders umweltfreundlich dank des Vormischbrenners aus „Fecralloy“-Faser, der kurze und optimal gespeiste Flammen erzeugt und so Schadstoffemissionen reduziert. Neue, fortschrittliche CIMA-Elektronikplattformen, komplett in Italien gefertigt. Modulationsverhältnis 1:5. Zertifiziert für Wasserstoffbeimischung. Energieeffizienzklasse (ERP) = A.
Spezifikation
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMyplus50C-60C
  • ProduktfamilieBoilers for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)685
  • Breite (mm)445
  • Tiefe (mm)484
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit