Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Google-Übersetzung,
Platzsparendes, gasfreies Wärmepumpensystem mit einem 150-Liter-Warmwasserspeicher (technischer Edelstahl-Pufferspeicher), einem 50-Liter-Bierspeicher und einer Split-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe (R32). Diese nutzt erneuerbare Luftenergie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Die Kombination aus Photovoltaik und Solarthermie sorgt für optimale Ergebnisse. Erhältlich als Innen-, Außen- und Einbaugerät.
Spezifikation
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolarsplit9E-12E
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1970
  • Breite (mm)975
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit