Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Google-Übersetzung,

Superleise, innovative Inverter-Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpen für Heizung, Klimatisierung und Warmwasserbereitung mit natürlichem Kältemittel R290. Betriebstemperatur: Wasser von 7 °C bis 75 °C, Luft von -20 °C bis +50 °C. Fortschrittliche CIMA-Elektronikplattformen, komplett in Italien hergestellt. Energieeffizienzklasse (ERP) = A+++.

Spezifikation
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

Technische Spezifikation
  • Referenznummersylentia-20t
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1430
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit