Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sylentia 8M-13M-13T R290
Cosmogas

Sylentia 8M-13M-13T R290

Google-Übersetzung,

Superleise, innovative Inverter-Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpen für Heizung, Klimatisierung und Warmwasserbereitung mit natürlichem Kältemittel R290. Betriebstemperatur: Wasser von 7 °C bis 75 °C, Luft von -20 °C bis +50 °C. Fortschrittliche CIMA-Elektronikplattformen, komplett in Italien hergestellt. Energieeffizienzklasse (ERP) = A+++.

Spezifikation
  • Sylentia 8M

    Max. heating output (A7/W35) = 8,2 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 9,2 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,50

    Max. EER (A35/W18) = 4,10

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 4,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13M

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 5,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13T

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 6,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 41 dB (A)

Technische Spezifikation
  • Referenznummersylentia-8m-13m-13t
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)980
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa