Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Google-Übersetzung,

    Vorrichtungen zum Einbau in Systeme für die Evakuierung oder Entsorgung von Rauch und Wärme, sowohl natürlich als auch erzwungen.

    Unterhalb der Rauchschicht positioniert, ermöglichen sie die Strömung sauberer Luft, indem sie eine Luftschicht erzeugen, über der sich der Rauch stabilisiert.
    Die komplett aus Aluminium gefertigten Geräte können sowohl pneumatisch als auch elektrisch bewegt werden.

    Spezifikation
    • Opening device for the inflow of air made with a fixed frame in extruded aluminum profile, natural color or silver anodized, buffered with blind blades in extruded aluminum, natural color or silver anodized. The fins are inserted in a movable slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block in order to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM control unit or SV-ds by means of a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type stop plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAPERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • Produktfamilieopenings for air inflow
    • ProduktgruppeControl blade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit