Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    Google-Übersetzung,
    In Neubauten oder Renovierungsarbeiten und / oder wenn die Schaffung einer neuen Steuer oder die Erhöhung der bestehenden erforderlich ist, ist die Metallbasis die vielseitigste Lösung, da sie sich an alle Arten von Dächern anpasst. Die Außenbeschichtung kann mit Imprägnierung oder mit Blech erfolgen. Sie bestehen aus verzinktem, vorlackiertem Blech, Aluminium oder Edelstahl, mit variabler Höhe, Breite und Länge je nach Projektbedarf und sind mit einer Polystyrol-, Polyurethan- oder Mineralwolleplatte mit variabler Dicke isoliert.
    Spezifikation
    • METAL BASES OF TAX MADE in galvanized, pre-painted, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length depending on the project requirement, they are insulated with polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
    • ProduktfamilieSupports
    • ProduktgruppeMetallic supports
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit