Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX

    COVERLUX

    Google-Übersetzung,
    COVERLUX Lichtkuppeln und Lichtbänder sind unverzichtbare Elemente für die zenitale Ausleuchtung kleiner und mittlerer Produktions- und Gewerbeflächen. Hergestellt zum Thermoformen von flachen Platten aus Polymethylmethacrylat (COVERLUX PMMA) oder kompaktem UV-Polycarbonat. SHOCKPROOF (COVERLUX PC) transparente oder opalweiße Diffusorfarbe, die eine gleichmäßige Lichtstreuung und eine deutliche Reduzierung der Strahlung und des internen Treibhauseffekts ermöglicht. Sie sind ein-, zwei- oder dreiwandige Produkte. Die Oberlichter sind thermogeformt in Modulen mit einem konstanten Abstand von 180/150 cm mit Endkappen variabler Länge und ermöglichen die Herstellung von Lichtbändern in voller Übereinstimmung mit den Designabmessungen
    Spezifikation
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOVERLUX
    • ProduktfamilieCoverlux
    • ProduktgruppeDomes - continous skylight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit