Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    Google-Übersetzung,
    Wärme neigt bekanntlich dazu, sich nach oben zu schichten. Die Schaffung von Öffnungen im Dach des Gebäudes bildet in Verbindung mit dem Sockel einen Kamineffekt, der die Wärme auf natürliche Weise entzieht, eine Luftumwälzung ermöglicht und die Temperatur im Inneren des Gebäudes senkt. Um dieses Phänomen zu erzeugen, können COVERLUX / COVERPLUS Kuppeln und Oberlichter mit einer elektrischen Vollloch-Öffnungsvorrichtung oder für einzelne Module ausgestattet werden. Hergestellt mit Rahmen und Gegenrahmen aus extrudiertem Naturaluminium mit normaler oder niedriger Wärmeübertragung (BTT). Sie werden von einem 230-V-Wechselstrommotor mit integriertem Endschalter mit einem oder mehreren Druckpunkten oder einem mit Zahnstangen verbundenen Zentralgetriebemotor gesteuert. Der Standardhub beträgt 30 cm, auf Anfrage Motoren mit einem Hub von bis zu 100 cm oder Motoren, die das Kippen des beweglichen Flügels von bis zu 90 ° - 100 ° ermöglichen, mit der Möglichkeit, mit 24 V für den Anschluss an das IRAI-System und die Einfügung versorgt zu werden in einem Notfallbeseitigungssystem von Rauch und Hitze.
    Spezifikation
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • ProduktfamilieOpening system
    • ProduktgruppeElectric system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit