Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

Google-Übersetzung,
Um das Öffnen und die Luftumwälzung in Räumen mit begrenzter Höhe und geringen Abmessungen zu ermöglichen, hauptsächlich die Kuppeln und nur in bestimmten Maßen die Oberlichter, können sie mit manuellen Öffnungsvorrichtungen ausgestattet werden, die durch eine abnehmbare Stange variabler Länge betätigt werden. Diese Vorrichtungen bestehen aus stranggepressten Profilen aus natürlichem Aluminium mit normaler oder niedriger Wärmeübertragung (BTT) und werden von einem Heber mit Schneckenschraube bewegt.
Spezifikation
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • ProduktfamilieOpening system
  • ProduktgruppeManual system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit