Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Google-Übersetzung,
    Der überdachte Zugang von einem internen und geschützten Bereich verhindert den Zugang durch unbefugtes Personal und begrenzt das Risiko von Unfällen und Verletzungen. Die Öffnungsvorrichtung für die Luke besteht aus einem natürlichen Aluminiumrahmen und einem Gegenrahmen, der mit einem Verriegelungs- / Entriegelungsgriff ausgestattet ist. Das Anheben der mobilen Tür bis zum Erreichen der maximalen Öffnung von etwa 90 ° Grad erfolgt je nach Größe der Kuppel mit Hilfe von ein oder zwei Gasfedern. A richiesta è possibile creare la variante con l'apertura dall'esterno.
    Spezifikation
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • ProduktfamilieOpening system
    • ProduktgruppeAccess to coverage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit