Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE

    ELECTRIC COVERSMOKE

    Google-Übersetzung,
    Als elementarer Bestandteil des passiven Brandschutzes lässt sich der COVERSMOKE Evakuator, sowohl zenital als auch vertikal, perfekt in alle Rauch-, Wärmeabzugs- oder Entsorgungssysteme integrieren, in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Entwickelt auf der Grundlage von mehr als dreißig Jahren Erfahrung in der Branche, der technologischen Entwicklung und dank der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen bei der Konstruktion der Komponenten, mit denen es hergestellt wird. Die Evakuatoren von ELECTRIC COVERSMOKE verwenden das elektrische System, das von einem 24 / 48-V-Motor mit bis zu 160 ° einstellbarem Endschalter für Öffnungswinkel und Neigung des beweglichen Teils betrieben wird. Der Evakuator ELECTRIC COVERSMOKE wurde für die Integration in das SENFC-System gemäß UNI EN 9494-2: 2017 entwickelt, dank der Steuereinheit RWA 230 V / 24-48 V, mit der Sie den Evakuator und die Frischwasserausgänge steuern und synchronisieren können Luft mit beiden COVERTAINS mobilen Feuer-/Rauchabschlüssen. Die 48-V-Technologie ermöglicht neben einem deutlich robusteren und langlebigeren Motor ein System, das einen Kabelquerschnitt benötigt, der geringer ist als der herkömmliche 24-V-Kabelquerschnitt, der für die Verwaltung des Rauchmeldesystems erforderlich ist. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Geräts ist, dass es keine Ausrüstung montiert, die sich mit der Zeit verschlechtern oder auslaufen könnte, mit konsequentem Austausch, wie z. Daher wird die gesetzlich vorgeschriebene Wartungspflicht auf eine einfache Bodenprüfung ohne den Eingriff von Personal reduziert, mit einer erheblichen Reduzierung der Kosten für den Endverbraucher. Im Falle eines versehentlichen Öffnens kann der Evakuierer vom Boden aus einfach durch Betätigen der Schließtaste an der Steuereinheit geschlossen werden, ohne dass Geräte oder Komponenten ausgetauscht werden müssen, wie dies bei herkömmlichen pneumatischen Systemen der Fall ist. Der Evakuator kann als normales öffenbares Dachfenster für die tägliche Belüftung verwendet werden, mittels einer Öffnungs- und Schließtaste, ohne ein zusätzliches Belüftungssystem zu schaffen, aber das gleiche Rauchmeldesystem zu verwenden. Die Wiedereinschaltung kann manuell oder über eine Wind- und Regenerkennung erfolgen. Die Evakuierungsabdeckung besteht aus kompaktem oder wabenförmigem selbstverlöschendem Polycarbonat der Klasse B-s1-d0. Die Vielseitigkeit in der Größe und die einfache Montage ermöglichen den Einsatz in unzähligen Designsituationen. Alle Typen, sowohl zenit als auch vertikal, und das mitgelieferte Zubehör sind gemäß den Produktnormen UNI EN 12101 zertifiziert.
    Spezifikation
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) ELECTRIC COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The device is made up of a frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with a section of mm. 40x40. The opening is guaranteed by a 24V / 48V electric crosspiece type TR-AC MINI or MINI + connected to a special smoke detection control unit type RWA EN 230V / 24V or 48V in accordance with UNI EN 12101-10 able to manage the evacuator also for daily ventilation without the aid of other devices besides the crossbar already installed (double opening stroke adjustable). The evacuator does not foresee the use of devices for the activation in case of fire such as CO2 cylinders or hot-melt valves, subject to expiration and therefore to be replaced, therefore the device does not require maintenance but a simple six-monthly test. In case of accidental opening or false alarm, the evacuator can be closed from the ground by pressing the reclosing button inside the control unit or using the RWA type emergency button, without intervention by personnel. After reclosing it is not necessary to replace any component.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELECTRIC-COVERSMOKE
    • ProduktfamilieCoversmoke
    • ProduktgruppeElectric Coversmoke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit