Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA

    GRIGLIE ANTICADUTA

    Google-Übersetzung,
    In Übereinstimmung mit den Absturzsicherheitsregeln und den Angaben in den europäischen Normen UNI EN 1873: 2016 (Vorschrift für thermogeformte Kuppeln) und 14963: 2007 (Vorschrift für durchgehende thermogeformte Oberlichter), die die Deklaration und Berücksichtigung dieser beiden Arten von Abdeckungen verbieten Als Absturzsicherung entwirft, fertigt und installiert Cover Italia eine eigene zertifizierte Absturzsicherung c / o Istituto Masini in Rho (MI). Hergestellt aus 20/10 dicken Längsprofilen, die an elektrogeschweißte Maschen mit 100 x 100 mm Maschen und 5 mm Drahtdurchmesser geschweißt sind, ist es elektrolytisch verzinkt mit einer dreiwertigen weißen Passivierung auf alkalischer Basis gemäß der europäischen Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS2).
    Spezifikation
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGRIGLIE-ANTICADUTA
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeAnti-Fall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit