Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Google-Übersetzung,
    Die Einbruchschutzgitter wurden nach den Richtlinien der ANIA-Norm entwickelt und sind ein Element von grundlegender Bedeutung für den Absturzschutz von Personen und für den Zugang zu Erstattungen für Schäden an Kuppeln und Oberlichtern, die durch Einbruch verursacht wurden, wie von den großen Versicherungsgesellschaften in der Region gefordert Staatsgebiet. Das Gitter besteht aus 30/10 dicken Längsprofilen, geschweißt und ca. 500 x 180 mm Maschenweite, gebildet aus massiven Eisenstangen, 16 mm Querschnitt und elektrolytisch verzinkt auf alkalischer Basis, dreiwertige weiße Passivierung gemäß europäischer Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS2)
    Spezifikation
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeAnti-intrusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit