Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    Google-Übersetzung,
    Für die Installation von festen oder zu öffnenden Kuppeln auf Schrägdächern oder mit Ipsilon-Trägern. Die Glasfaserprodukte, gerade oder gebogen mit festem Radius, sind ideal, um mühsame Blecharbeiten zu vermeiden, da sich die Stützen an Dacheindeckungen aus Blechen oder isolierten Paneelen anpassen wichtigsten produzierenden Unternehmen. Die COVERMANUFATTI bestehen aus glasfaserverstärktem Harz und sind mit Isophthal-Gelcoat überzogen, was eine lange Lebensdauer garantiert. Sie können standardmäßig oder mit einer Platte aus expandiertem Polyurethan isoliert sein und haben eine feste Größe und Form.
    Spezifikation
    • COVERMANUFATTO in polyester resin reinforced with fiberglass, externally treated with isophthalic gelcoat which guarantees high durability over time, white color; the molded element is complete with insulated superelevation castle, with net hole as per project. The base of the artefact is shaped to be inserted on the translucent skylight, with a pitch like the roofing sheet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • ProduktfamilieSupports
    • ProduktgruppeFiber glass
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester Harz
    • Sekundär MaterialBitumen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit