Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Google-Übersetzung,
    Die Dauerbelüftungstürme wurden für Umgebungen entwickelt, in denen eine kontinuierliche natürliche Belüftung erforderlich ist (z. B. ATEX-Umgebungen), ohne das Risiko des Eindringens von Wasser. Sie bestehen aus einer tragenden Struktur aus natürlichem Aluminiumrohr und festen Lamellen für eine dauerhafte Belüftung. Die Türme unterschiedlicher Höhe können mit Insektenschutznetz, in Monobloc-Modulki oder modularen Modulen für Forometrien von beträchtlicher Länge geliefert werden. Zur Abdeckung des Geräts kann eine COVERLUX- oder COVERPLUS-Kuppel oder ein Oberlicht installiert werden
    Spezifikation
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • ProduktfamilieOpening system
    • ProduktgruppeContinuous ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit