Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS

    COVERPLUS

    Google-Übersetzung,
    COVERPLUS Kuppeln und Lichtbänder sind unverzichtbare und besonders wirtschaftliche Elemente zur Schaffung einer zenitalen Beleuchtung für Produktions- und Gewerbeflächen kleiner, mittlerer und großer Dimensionen. Hergestellt durch Thermoformen von flachen Platten aus alveolärem Polycarbonat in Dicken von 16 / 20 mm (Standard oder verstärkter Typ) oder 25/32 / 40 mm (mehrwandige Struktur), in Opalfarbe, die eine gleichmäßige Lichtstreuung und eine deutliche Reduzierung der Strahlung ermöglicht und der innere Treibhauseffekt, mit vor UV-Strahlen geschützten Außenwänden. Die Oberlichter sind thermogeformt in Modulen mit einem konstanten Abstand von 180/120 cm mit Endkappen variabler Länge und ermöglichen die Schaffung von Lichtbändern unter maximaler Einhaltung der Designabmessungen
    Spezifikation
    • MONOLITHIC DOME COVERPLUS TYPE WITH GOOD IMPACT RESISTANCE in a rounded shape, obtained by thermoforming a flat sheet in alveolar polycarbonate, thickness. mm. 16/20/25/32 or 40 - MULTIWALL - original synthesis, free of recovery monomer, protected by UV rays with mechanical / optical characteristics of the pure polymer, diffusing opal color. The dome is fixed with nylon cups complete with screw suitable for the support and hermetically sealed gasket.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOVERPLUS
    • ProduktfamilieCoverplus
    • ProduktgruppeDomes - continous skylight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit