Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE

    COVERSMOKE

    Google-Übersetzung,
    Als elementarer Bestandteil des passiven Brandschutzes lässt sich der COVERSMOKE Evakuator, sowohl zenital als auch vertikal, perfekt in alle Rauch-, Wärmeabzugs- oder Entsorgungssysteme integrieren, in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Entwickelt auf der Grundlage von mehr als dreißig Jahren Erfahrung im Sektor Cover Italia, der technologischen Entwicklung und dank der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen bei der Konstruktion der Komponenten, mit denen es hergestellt wird. Die pneumatische Vorrichtung besteht aus einem Rahmen und einem Gegenrahmen aus natürlichem Aluminium und wird von einem pneumatischen Kolben mit variablem Hub entsprechend der Breite der Forometrie bewegt und von einer CO2-Kartusche aktiviert, die mit einem Thermoventil verbunden ist, das auf die während des Entwurfs definierte Temperatur reagiert. Eine Reihe integrierter Vorkehrungen während der Produktionsphase ermöglichen die Anpassung der Maschine an jede Art von Feuerlöschsystem (sowohl elektrisch als auch pneumatisch) oder / und für die tägliche Belüftung wie jedes zu öffnende Dachfenster (sowohl elektrisch als auch reifen). Die Evakuierungsabdeckung besteht aus kompaktem oder wabenförmigem selbstverlöschendem Polycarbonat der Klasse B-s1-d0. Die Vielseitigkeit in der Größe und die einfache Montage ermöglichen den Einsatz in unzähligen Designsituationen. Alle Typen, sowohl zenit als auch vertikal, und das mitgelieferte Zubehör sind gemäß den Produktnormen UNI EN 12101 zertifiziert.
    Spezifikation
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The evacuator is composed of: • Frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with section mm. 40x40, hinged on the longest side; • Mechanical locking device in the fully open position; • Pneumatic cylinder in aluminum and stainless steel complete with predisposition for opening and closing from the ground for daily ventilation or in case of emergency; Standard calibration thermal valve 68 ° c nominal preset for connection to smoke / fire detection systems with the application of a pyrotechnic or electromagnetic actuator that can be reset to 24 V; • Replaceable CO2 cartridge of gr. 80/150; • Mechanical locking block with vacuum seal of 150 kg / m2 complete with external release cord.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOVERSMOKE
    • ProduktfamilieCoversmoke
    • ProduktgruppePneumatic Coversmoke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit