Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

Google-Übersetzung,

Crestron Green Light®-Sensoren bieten eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung zur Reduzierung der Energiekosten und zur Verbesserung der Funktionalität von Beleuchtungs- und Umweltsystemen. Der GLS-ODT-W-1200 ist ein Präsenzmelder zur Wand- oder Deckenmontage, der für Bereiche bis zu 1200 Quadratfuß entwickelt wurde, um zu erkennen, wann der Raum belegt ist. Fortschrittliche selbstanpassende Dual-Technologie-Bewegungserkennung bietet extreme Zuverlässigkeit für die Steuerung von Beleuchtung, Klimatisierung und anderen Geräten im Raum.

Hauptmerkmale:

  • Präsenzmelder für Wand- oder Deckenmontage
  • Dual-Technologie-Bewegungserkennung
  • Vielseitige Twist-and-Lock-Montagehalterung Schwenkverstellung 80° vertikal x 60° horizontal
  • 110 Grad, 1200 Quadratfuß Abdeckung
  • Extrem genaue und zuverlässige Erfassung
  • Mikroprozessorgesteuerter selbstadaptierender Betrieb
  • Volldigitale Schaltung für niedrige Kosten und hohe Zuverlässigkeit
  • Eingebaute Umgebungslichterkennung
  • Steuerungssystemschnittstelle über Cresnet[2] oder Versiport I/O-Eingang
  • EMerge Alliance®-kompatibel
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrestron-008
  • ProduktfamilieLighting & Environment
  • ProduktgruppeSensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit