Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    Google-Übersetzung,

    Der DMPS3-4K-50 von Crestron® bietet eine Umschalter- und Steuerungslösung für Ultra-High-Definition-Präsentationen, die sich perfekt für Huddle Rooms, Konferenzräume und Klassenzimmer eignet. Es integriert das Steuersystem, den Multiformat-Umschalter, den 4K-Videoskalierer und den Audio-DSP in einem kompakten Gerät, das bequem unter einem Konferenztisch oder in einem Geräterack montiert werden kann. Die integrierte Crestron Connect It™-Funktionalität bietet eine vollständige Kollaborationslösung, die einfach und kostengünstig in jedem kleinen bis mittelgroßen Besprechungsraum bereitgestellt werden kann. Ohne Programmierung ist das DMPS3-4K-50 einfach für eine Vielzahl von Medienpräsentationsanwendungen konfigurierbar.

    HDMI®-, VGA- und analoge Audioeingänge mit automatischer Umschaltung bieten die wesentliche Konnektivität, die für die Verwaltung mehrerer Computer und anderer Medienquellen erforderlich ist. Die ausgewählte Eingangsquelle wird an einen HDMI-Ausgang und einen analogen Stereo-Audioausgang geleitet. Die integrierte 4K-Skalierung gewährleistet die höchstmögliche Bildqualität und Kompatibilität mit den unterschiedlichsten Quellen und Displays.

    4K-Ultra-HD
    Der DMPS3-4K-50 verarbeitet 4K- und Ultra-HD-Videosignale, was für die Unterstützung der neuesten Generation von Computern und Monitoren mit nativen Auflösungen jenseits von 1080p und WUXGA unerlässlich ist.

    Crestron Connect It™
    Crestron Connect Es ist eine kostengünstige, einfach zu bedienende Präsentationslösung, die BYOD-Konnektivität auf dem Tisch und One-Touch-Steuerung für mehrere Teilnehmer an einem Konferenztisch bietet. Fügen Sie dem DMPS3-4K-50 einfach bis zu vier Crestron Connect It Cable Caddies (TT-100-Serie [1]) hinzu. Seine automatisch umschaltenden Eingänge unterstützen individuelle HDMI-, VGA- und analoge Audioverbindungen an jedem Kabelträger. Vier USB-Anschlüsse am DMPS3-4K-50 bieten Strom und Kommunikation für jeden Kabelträger.
    Ein voll funktionsfähiges Crestron Connect It-System wird direkt nach dem Auspacken aktiviert, indem einfach die Kabelträger und Eingangskabel angeschlossen werden. Zusätzliche Einstellungen und AV-Anpassungen sind über einen einfachen Webbrowser-Setup-Bildschirm verfügbar. Zusätzlich zu den Crestron Connect It-Geräten kann der DMPS3-4K-50 ohne zusätzliche Programmierung auch ein AirMedia® Presentation Gateway aufnehmen.[2]

    Keine Programmierung erforderlich!
    Die Installation des DMPS3-4K-50 ist einfach, schnell und kostengünstig. Die integrierte .AV Framework™-Technologie bietet ein voll funktionsfähiges Präsentationssystem mit vereinfachter Konfiguration und einer Auswahl an Steuerungsoptionen und anderen Add-Ons. Vollständige Einzelheiten zu den von .AV Framework unterstützten Funktionen finden Sie unter: www.crestron.com/avframework.[3]

    Auto-Umschalter für mehrere Formate
    Das DMPS3-4K-50 bietet eine leistungsstarke automatische Umschaltung zwischen vier Eingangsgruppen, die jeweils HDMI, VGA und unsymmetrisches Stereo-Audio umfassen. Die HDMI-Eingänge sind mit DVI- und Dual-Mode-DisplayPort-Quellen kompatibel, und die VGA-Eingänge können RGB-, Composite-, S-Video- und Komponenten-Videoquellen verarbeiten. Digitales Audio wird von den HDMI-Eingängen unterstützt, außerdem kann jeder analoge Audioeingang in Kombination mit seinem entsprechenden VGA- oder HDMI-Videoeingang verwendet werden. Die automatische Eingangserkennung macht die Konfiguration der Eingänge überflüssig – schließen Sie einfach Ihre Quelle an und der DMPS3-4K-50 wählt die richtige Audio- und Videokombination aus.[4,5,6]

    4K-Scaler
    Mit seinem leistungsstarken 4K-Videoscaler an Bord sorgt der DMPS3-4K-50 für ein optimales Bild von jeder Videoquelle. Damit können alle Arten von Video- und Computerquellen zuverlässig angezeigt werden und auf jedem Display bis zu 4K optimal aussehen. Es akzeptiert jede Eingangsauflösung, von NTSC 480i in Standardauflösung bis hin zu ultrahochauflösendem DCI 4K, und skaliert sie perfekt, um sie an die native Auflösung jedes Bildschirms bis DCI 4K (4096 x 2160) anzupassen. Interlaced-Quellen werden mit bewegungsadaptivem Deinterlacing in Progressive Scan konvertiert. Die intelligente Bildratenkonvertierung ermöglicht die Unterstützung von Quellen im 24p- und PAL-Format. Und die 3D-zu-2D-Konvertierung ermöglicht die Anzeige von 3D-Inhalten auf Nur-2D-Displays.[7]

    Flexible Audioausgänge
    Das geschaltete Audiosignal wird zum HDMI-Ausgang sowie zu einem separaten symmetrischen analogen Audioausgang geleitet, wobei für jeden Ausgang individuelle Pegelanpassungen vorgesehen sind. Alle Ein- und Ausgänge unterstützen Stereo-Audio, mit der Option, den analogen Ausgang für Mono zu konfigurieren. Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® und 7.1 lineare PCM-Audiosignale können auch über die HDMI-Eingänge und -Ausgänge geleitet werden.[8]

    Professioneller Audio-DSP
    Der analoge Audioausgang umfasst eine professionelle digitale Signalverarbeitung, mit der das Signal für optimale Leistung und Klangqualität angepasst werden kann. Der analoge Ausgang ist ideal dafür ausgelegt, an einen externen Leistungsverstärker angeschlossen und zum Ansteuern einer Reihe von Decken- oder Wandlautsprechern verwendet zu werden. Zusätzlich zu den Reglern für Lautstärke, Bass, Höhen und Stummschaltung bietet der DSP einen grafischen 10-Band-Equalizer, eine vollständig einstellbare Begrenzung und eine Verzögerung von bis zu 80 ms. Alle Einstellungen können über die Webbrowser-Benutzeroberfläche des DMPS3-4K-50 für eine einfache Einrichtung angepasst werden. Die Ausgangslautstärke ist auch mit dem Lautstärkeregler auf der Vorderseite einstellbar.

    EDID-Formatverwaltung
    Das DMPS3-4K-50 bietet eine umfassende Verwaltung der EDID-Informationen (Extended Display Identification Data), die zwischen Anzeigegeräten und Eingangsquellen übertragen werden, und stellt sicher, dass jede Quelle mit ihrer optimalen Auflösung und ihrem optimalen Format angezeigt wird. Die meisten Anwendungen erfordern keine Änderungen an den Standardeinstellungen. Für Anwendungen, die eine benutzerdefinierte Konfiguration erfordern, ermöglicht das DMPS3-4K-50 eine einfache Bewertung der Format- und Auflösungsfähigkeiten jedes Geräts, mit der Möglichkeit, Signale entsprechend für das wünschenswerteste und vorhersehbarste Verhalten zu konfigurieren.

    Hauptmerkmale

    • Ultra-High-Definition-Multiformat-Präsentationsumschalter, Scaler, Audio-DSP und Steuersystem
    • Sofort einsatzbereite Funktionalität des Collaboration-Systems Crestron Connect It™
    • Unterstützt bis zu vier Crestron Connect It Cable Caddies der TT-100-Serie [1]
    • Integriertes .AV Framework™ liefert ein voll funktionsfähiges System ohne Programmierung [3]
    • Das integrierte 3-Series Control System® ermöglicht eine vollständig programmierbare Raumsteuerung
    • Umfasst vier automatisch umschaltende HDMI®-, VGA- und analoge Stereo-Audioeingänge [6]
    • Unterstützt auch Dual-Mode DisplayPort, DVI und analoge Videoquellen [4,5]
    • Die automatische Eingangserkennung konfiguriert jeden Eingang automatisch
    • Die QuickSwitch HD™-Technologie verwaltet HDCP-Schlüssel für schnelles, zuverlässiges Umschalten
    • Führt eine automatische Verwaltung des AV-Signalformats über EDID durch
    • Bietet einstellbare Eingangspegelkompensation an jedem Audioeingang
    • Bietet einen einzigen HDMI-Ausgang
    • Verfügt über einen integrierten, leistungsstarken 4K-Scaler
    • Skaliert Eingangssignale hoch, um sie an die native Auflösung jedes Bildschirms anzupassen – einschließlich 4K- und Ultra-HD-Displays!
    • Skaliert 4K-, UHD- und ultrahochauflösende Computersignale herunter, um sie an 1080p- und andere Displays mit niedrigerer Auflösung anzupassen
    • Verarbeitet jede Eingangsauflösung von Standard NTSC 480i oder PAL 576i bis UHD und 4K
    • Bietet intelligente Bildratenkonvertierung, inhaltsadaptive Rauschunterdrückung und bewegungsadaptives De-Interlacing
    • Bietet 3D-zu-2D-Signalumwandlung und leitet 3D-Video (ohne Skalierung) an 3D-Displays weiter [7]
    • Bietet einen symmetrischen Stereo-Audioausgang mit grafischem EQ, Begrenzung und Verzögerung
    • Aktiviert Analog-zu-HDMI-Audio-Embedding und -De-Embedding [6]
    • Verarbeitet Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® und unkomprimiertes 7.1 lineares PCM-Audio [8]
    • Umfasst integrierte IR-, RS-232- und Cresnet®-Steuerungsports
    • Unterstützt Crestron®-Touchscreens, Tastaturen und drahtlose Fernbedienungen
    • Unterstützt XPanel mit Smart Graphics® computer- und webbasierter Steuerung
    • Unterstützt Steuerungs-Apps für iPhone®, iPad® und Android™
    • Unterstützt Universalfernbedienungen über eingebauten RC-5-kompatiblen IR-Empfänger
    • Kommuniziert nativ mit Crestron Fusion®
    • Ermöglicht eine IT-freundliche Netzwerkintegration über SNMP
    • Beinhaltet Bedienelemente auf der Vorderseite zum Umschalten und zur Lautstärkeregelung
    • Enthält anpassbare Etikettenstreifen auf der Vorderseite
    • Ermöglicht eine vollständige AV-Einrichtung und -Anpassung über einen Webbrowser
    • Verfügt über ein internes Universalnetzteil für weltweite Kompatibilität
    • Kann unter dem Tisch oder in einem einzelnen 19-Zoll-Rackplatz montiert werden

    1. Artikel separat erhältlich.
    2. Das AirMedia Presentation Gateway, Modell AM-101 (separat erhältlich), erfordert einen HDMI-Eingang am DMPS3-4K-50.
    3. Einige Merkmale und Funktionen, die in diesem Datenblatt beschrieben werden, werden möglicherweise nicht mit .AV Framework unterstützt. Eine vollständige Liste der von .AV Framework unterstützten Funktionen und Optionen finden Sie unter: www.crestron.com/avframework.
    4. HDMI-Verbindungen erfordern einen geeigneten Adapter oder ein Schnittstellenkabel, um ein DVI- oder Dual-Mode-DisplayPort-Signal aufzunehmen. CBL-HD-DVI-Schnittstellenkabel sind separat erhältlich.
    5. Die VGA-Eingänge können mit einem geeigneten Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) Component-, Composite- und S-Video-Signale akzeptieren. Für Composite- oder S-Video-Signaltypen steht jedoch keine Eingangssynchronisationserkennung zur Verfügung.
    6. Bei Verwendung eines analogen Audioeingangs in Kombination mit einem HDMI-Videoeingang muss die Videoauflösung der Quelle 1920 x 1200 oder niedriger sein. Der analoge Audioeingang lässt kein Audio durch, wenn die Videoauflösung der Quelle höher als 1920 x 1200 ist.
    7. Leitet 3D-Video automatisch weiter, wenn das Anzeigegerät dies unterstützt (kehrt ohne Skalierung in den Pass-Through-Modus zurück). Bietet automatische 3D-zu-2D-Konvertierung (mit Skalierung), wenn das Anzeigegerät 3D nicht unterstützt.
    8. Das Routing eines Mehrkanal-Audiosignals über einen digitalen Ein- und Ausgang erfordert, dass der Eingang auf „Mixer-Bypass“-Modus eingestellt ist. Wenn dieser Eingang ausgewählt ist, sind alle Audiosteuerungen am digitalen Ausgang deaktiviert. Der Mixer-Bypass-Modus deaktiviert auch die Input Compensation-Steuerung an diesem Eingang.
    9. Lizenz erforderlich. Das DMPS3-4K-50 unterstützt maximal 500 BACnet-Objekte, wenn es nur für die BACnet-Nutzung vorgesehen ist. Die tatsächlichen Fähigkeiten hängen von der Gesamtgröße und Komplexität des Programms ab.

    Spezifikation
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [9], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      HDMI - HDCP, EDID, CEC

      Video

      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4])
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog source) 
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source) 

      Audio – Source Inputs
      Typical of 8 source input channels (Audio Inputs 1 – 4, HDMI Inputs 1 – 4)
      Input Signal Types - Analog 2-channel [6], HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [4])
      Analog Formats - Stereo 2-channel
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Input Compensation - ±10.0 dB [8]

      Audio – Analog Line Output
      Output Signal Type/Format - Stereo 2-channel
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Mono
      Bass - ±12.0 dB
      Treble - ±12.0 dB
      Equalization - 10-band graphic
      GEQ Center Frequencies - 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz
      GEQ Gain - ±12.0 dB per band
      Delay - 0.0 to 80.0 ms
      Limiter Threshold - -80 to 0 dBz
      Limiter Ratio - 1:1 to 10:1
      Limiter Attack - 1 to 250 ms
      Limiter Release - 1 to 1000 ms
      Limiter Curve - Hard or soft knee

      Audio – Digital Output
      Output Signal Types - HDMI
      Formats - Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance [8]
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute [8]
      Connectors – Audio/Video Inputs
      VGA IN 1 – 4 - (4) HD15 female; Analog VGA/RGB/video inputs; Signal Types: VGA, RGB, component, S-Video, or composite [5]; Formats: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, Y/C, NTSC or PAL; Input Level: 0.5 to 1.5 Vp-p with built-in DC restoration; Input Impedance: 75 Ohms nominal; Sync Detection: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr; Sync Input Level: 3 to 5 Vp-p; Sync Input Impedance: 2.2k Ohms 
      AUDIO IN 1 – 4 - (4) 3.5 mm TRS mini phone jacks; Unbalanced stereo line-level analog audio inputs; Input Impedance: 32k Ohms unbalanced; Maximum Input Level: 2.8 Vrms unbalanced; Note: If an HDMI input is selected but no digital audio signal is detected, the corresponding analog audio input is activated (AUDIO 1 for HDMI 1, etc.). Please note, the analog audio inputs do not pass audio if the HDMI video input resolution is higher than 1920x1200.  
      HDMI IN 1 – 4 - (4) 19-pin Type A HDMI female; Digital video/audio inputs; Signal Types: HDMI, DVI, or Dual-Mode DisplayPort [4]  

      Connectors - Control & Power 

      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port  
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts  
      100-240V~1.4A 50/60Hz  - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 33 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 112 BTU/hr typical, 88 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101 (sold separately), requires one HDMI input on the DMPS3-4K-50.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. License required. The DMPS3-4K-50 supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DMPS3-4K-50
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeAll-In-One Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.74
    • Breite (Inches)17.28
    • Tiefe (Inches)10.47
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit