Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    Google-Übersetzung,

    Crestron® Präsenzmelder und Tageslichtsensoren bieten eine leistungsstarke, kostensparende Lösung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Systemfunktionalität. Als Teil eines kompletten Crestron-Systems können sie verwendet werden, um die Automatisierung von Beleuchtung, Beschattung, HLK- und AV-Geräten in einem Konferenzraum, Klassenzimmer, Büro, Flur oder anderen Räumen zu ermöglichen. Mithilfe von Crestron-Sensoren kann sich die Raumbeleuchtung automatisch einschalten, wenn der Raum belegt ist, ausschalten, wenn er leer ist, und auf eine niedrigere Stufe dimmen, wenn ausreichend natürliches Tageslicht durch Fenster und Oberlichter vorhanden ist. Sensoren können auch verwendet werden, um die Fähigkeiten einer Raumplanungs-, Asset-Management- oder Energieüberwachungslösung durch die Integration mit dem Crestron Fusion® Enterprise Management-Service zu verbessern.
    Der GLS-OIRLCL-C-CN erfüllt zwei Funktionen als passiver Infrarot-Anwesenheitssensor und Closed-Loop-Fotozellen-Tageslichtsensor (Fotosensor). Es kann auch im Leerstandsmodus betrieben werden und ist für eine Fläche von bis zu 450 Quadratfuß oder 42 Quadratmetern ausgelegt. Die miniaturisierte Konstruktion bietet ein fast unsichtbares Erscheinungsbild, wenn sie in einer Trockenbauwand oder einer abgehängten Ziegeldecke installiert wird. Es kommuniziert mit einem Crestron-Steuerungssystem über das Cresnet®-Netzwerk. Die Einrichtung und Konfiguration erfolgt über die Crestron Toolbox-Software oder die optionale IR-Fernbedienung (Modell GLS-REMOTE-ODT/OIR, separat erhältlich).
    Passive Infrarot-Anwesenheitserkennung
    Die Passiv-Infrarot-Technologie (PIR) verwendet eine hochempfindliche Speziallinse, die das Sichtfeld in 64 Erfassungszonen unterteilt. Der Sensor erkennt Bewegung, wenn sich ein warmer Körper zwischen den Zonen bewegt, und erreicht so eine zuverlässige Bewegungserkennung mit überlegener Immunität gegen Fehlauslösungen durch Vibrationen, unbelebte Objekte oder Bewegungen in einem angrenzenden Korridor. Die Erkennungsempfindlichkeit kann für eine optimale Leistung auf eine von drei Stufen eingestellt werden. Die Zeitüberschreitung kann auf eine von sechs Einstellungen zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten eingestellt werden, um zu verhindern, dass der Sensor das Licht ausschaltet oder Abwesenheit meldet, wenn der Raum besetzt ist, sich aber niemand bewegt. Darüber hinaus kann ein „Walk-Through“-Modus (Short Timeout) aktiviert werden, um die Timeout-Einstellung vorübergehend außer Kraft zu setzen, wenn der Raum nur kurz für 90 Sekunden oder weniger belegt ist.
    Nur-Vacancy-Modus mit Grace-Occupancy
    Das GLS-OIRLCL-C-CN kann so konfiguriert werden, dass es nur eine Abwesenheit erkennt. In diesem Modus müssen Beleuchtung und andere Geräte manuell eingeschaltet werden, schalten sich jedoch automatisch aus, wenn der Raum verlassen wird. Die „Grace Occupancy“-Funktion stellt sicher, dass, wenn sich das Licht ausschaltet, während sich jemand im Raum befindet, es durch eine einfache Handbewegung innerhalb einer Nachfrist von 15 Sekunden wieder eingeschaltet werden kann.

    Tageslichtsensor
    Seine eingebaute Fotozelle ermöglicht es dem GLS-OIRLCL-C-CN, als Closed-Loop-Fotosensor als Teil einer vollständigen Tageslichtnutzungslösung zu fungieren. Durch die Überwachung des Umgebungslichts im Raum kann die elektrische Beleuchtung automatisch gedimmt werden, wenn ausreichend natürliches Tageslicht vorhanden ist. Die Nutzung von Tageslicht ermöglicht es Unternehmen, die Energieeffizienz zu verbessern, indem sie das natürliche Sonnenlicht von Fenstern und Oberlichtern nutzen und gleichzeitig den ganzen Tag über ein gleichmäßiges Beleuchtungsniveau für einen komfortableren Arbeitsplatz aufrechterhalten.

    Überwachung der Raumnutzung
    Durch die Integration mit dem Crestron Fusion Enterprise Management Service können Belegungssensoren genutzt werden, um die Raumnutzung basierend auf der Belegung zu protokollieren und die Effizienz für die Raumplanung zu maximieren, indem sie melden, ob ein Raum belegt oder frei ist. Falls niemand zu einem geplanten Meeting erschienen ist, kann das Meeting automatisch abgesagt werden, wodurch der Raum anderen zur Verfügung steht.

    Cresnet®
    Das GLS-OIRLCL-C-CN ist über Cresnet mit einem Crestron-Steuerungssystem verbunden. Cresnet ist ein einfacher 4-Draht-Netzwerkbus, der das Kommunikations-Backbone für ein System aus Crestron-Sensoren, Beleuchtungsdimmern und -schaltern, motorisierten Jalousien, Thermostaten, Tastaturen und anderen Geräten bildet. Der GLS-OIRLCL-C-CN wird auch mit 24 Volt DC aus dem Cresnet-Netzwerk versorgt.

    Deckenbündige Installation
    Der GLS-OIRLCL-C-CN lässt sich problemlos in einer typischen Trockenbauwand oder einer abgehängten Ziegeldecke installieren. Bohren Sie einfach ein Loch mit einem Durchmesser von 25 mm (1 Zoll) und setzen Sie den Sensor ein. Integrierte Kompressionsclips halten den Sensor an Ort und Stelle. Nach der Installation erzielt es ein sehr dezentes und bündiges Erscheinungsbild vor einer weißen Decke.

    Hinweis 1: Das Bewegungserkennungsmuster ist rechteckig. Der Sensor sollte entsprechend positioniert und ausgerichtet werden, um die gewünschte Leistung innerhalb des Raums zu erzielen.
    Hinweis 2: Einige in diesem Datenblatt beschriebene Funktionen erfordern möglicherweise eine kundenspezifische Inbetriebnahme des Steuersystems durch einen autorisierten Crestron-Systemprogrammierer.


    Hauptmerkmale

    • Anwesenheits- oder Abwesenheitssensor für bündige Deckenmontage
    • Passive Infrarot (PIR) Bewegungserkennung
    • Vollständig digitale Schaltung, hochpräzise und zuverlässige Leistung
    • 42 m2 (450 Quadratfuß) rechteckiges Erkennungsmuster
    • Nur-Vakanz-Modus mit Kulanzbelegung
    • Einstellbare Empfindlichkeit und Timeout
    • Kurzes Timeout im „Walk-Through“-Modus
    • Eingebauter Closed-Loop-Fotosensor zur Tageslichtnutzung
    • Überwacht den Umgebungslichtpegel von natürlichen und künstlichen Lichtquellen
    • Ermöglicht die Automatisierung von Beleuchtung, Beschattung, HLK- und AV-Geräten
    • Reduziert den verschwenderischen Energieverbrauch
    • Behält konstante Beleuchtungsniveaus bei
    • Meldet die Raumnutzung an Crestron Fusion®
    • Miniaturisierte Konstruktion für ein fast unsichtbares Erscheinungsbild
    • Lässt sich schnell in einem Loch mit einem Durchmesser von 25 mm installieren
    • IP64 staub- und spritzwassergeschützt
    • Cresnet® kabelgebundene Steuersystemschnittstelle
    • 24 Volt Gleichstromversorgung über Cresnet
    • Farbkodierte fliegende Kabelverbindungen
    • Einfache Einrichtung über Software oder IR-Fernbedienung (separat erhältlich)

    Spezifikation
    • Motion Sensing

      Sensor Technology - Passive infrared, 64 detection zones
      Detection Area - 450 sq ft (42 m²)
      Detection Pattern - Rectangular 18.57 x 24.34 ft (5.66 x 7.42 m) with 8.2 ft (2.5 m) ceiling height
      Maximum Ceiling Height - 16.4 ft (5 m)

      Light Sensing
      Sensor Technology - Closed-loop photocell
      Light Sensitivity - 0 to 1000 lux (0 to 93 foot-candles)
      Field of View - 360° hemispherical

      Controls & Indicators
      LED - (1) Bi-color red/green LED, indicates detection of motion and other functions during setup (may also be enabled to indicate detection of motion during normal operation if desired)
      Beep Tone - Indicates detection of motion and other functions during setup
      IR Remote (Sold Separately) - OCC/VAC/EXIT SETUP: Enters or exits occupancy or vacancy setup mode; TIMEOUT: Selects 0.5, 2, 5, 10, 15, or 30 minutes; SHORT TIMEOUT: Enables or disables "walk-through" mode, which temporarily sets timeout to 60 seconds if occupancy is detected for less than 90 seconds; LED: Enables or disables visible indication of motion detection during normal operation; PIR SENSITIVITY: Selects high, medium, low, or off; SET ID: Enables network ID to be set using the numeric keypad; RESET: Restores factory settings; FORCE VAC: Puts sensor into vacant state

      Connections
      (4) Flying leads, color-coded for connection to the Cresnet control network

      Power
      Cresnet Power Usage - 1 Watt (42 mA @ 24 Volts DC)
      Power Consumption - 625 mW

      Environmental
      Storage Temperature - -4° to 158° F (-20° to 70° C)
      Operation Temperature - -4° to 140° F (-20° to 60° C)
      Humidity - 15% to 85% RH (non-condensing)
      Ingress Protection - IP64 rated per IEC 60529
      Heat Dissipation - <3.4 BTU/hr

      Construction
      Housing - Plastic, cylindrical, white finish
      Mounting - Flush ceiling mount in drywall or ceiling tile, 1 inch (25 mm) diameter hole required

      Dimensions
      Diameter - 1.50 in (38 mm)
      Depth - 2.15 in (55 mm)
      Protrudes 0.2 in (5 mm) from ceiling surface
      Weight - 1 oz (27 g)

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-GLS-OIRLCL-C-CN
    • ProduktfamilieLighting & Environment
    • ProduktgruppeSensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.5
    • Breite (Inches)1.5
    • Tiefe (Inches)2.15
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (lbs)0.027
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit