Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    Google-Übersetzung,

    Das HTT-B10EX bietet eine einfache, bequeme drahtlose Steuerung für Lichtsteuerung, Heimautomatisierung und Unterhaltung zu Hause oder im Büro. Die bidirektionale infiNET EX®-Technologie bietet eine zuverlässige drahtlose Kommunikation, während eine übersichtliche Anordnung von 10 hintergrundbeleuchteten Drucktasten eine einfache, taktile Steuerung jeder benutzerdefinierten Funktion ermöglicht. Der HTT-B10EX ist ein vollständig programmierbarer Controller, der für den Betrieb als Teil eines kompletten Crestron®-Automatisierungssystems ausgelegt ist.

    Multifunktions-Drucktasten
    Zehn einfache Drucktasten bieten genau das richtige Maß an Kontrolle ohne Unordnung oder Komplikationen – perfekt für die meisten Anwendungen. Für Situationen, die etwas mehr erfordern, kann jede Taste so konfiguriert werden, dass sie bis zu drei separate Funktionen einfach durch Tippen, Doppeltippen oder Drücken und Halten der Taste aktiviert. Die „Umschalttaste“-Funktionalität, bei der der Benutzer eine Taste drückt und hält, während er gleichzeitig auf eine andere tippt, bietet weitere Anpassungsmöglichkeiten für dieses vielseitige Tastenfeld.
    Automatisch dimmende Hintergrundbeleuchtung
    Hochwertige, hintergrundbeleuchtete Lasergravur bietet anpassbaren Tastentext, der bei allen Lichtverhältnissen gut lesbar ist. Ein integrierter Lichtsensor steuert die Intensität der Hintergrundbeleuchtung automatisch, um sowohl in abgedunkelten als auch in voll beleuchteten Räumen gestochen scharfen, lesbaren Text zu erzielen.
    Batterie- oder Netzstrom
    Das HTT-B10EX kann über sein externes Netzteil oder zwei AA-Batterien mit Strom versorgt werden und als stationäre Steuerung auf einem Schreibtisch oder Tisch oder als tragbare drahtlose Fernbedienung fungieren. Seine Auto-Sleep-Funktion ermöglicht einen Batteriebetrieb von bis zu acht Monaten mit einem einzigen Satz Alkalibatterien. Durch einfaches Bewegen oder Drücken einer Taste auf dem HTT-B10EX wird es sofort aus dem Schlafmodus geweckt. Das Anschließen des Netzteils übersteuert die Schlaf- oder Weckfunktion vollständig für den „always on“-Betrieb.
    infiNET EX®
    Die äußerst zuverlässige drahtlose infiNET EX-Technologie bietet stabile 2-Wege-HF-Kommunikation in Wohn- oder Geschäftsgebäuden. Ein vollständiges infiNET EX-Netzwerk kann aus einem einzelnen drahtlosen Gateway mit einem oder mehreren HTT-B10EX-Bedienteilen sowie anderen drahtlosen Geräten wie Beleuchtungsdimmer, Thermostaten, Türschlössern, motorisierten Jalousien und Fernbedienungen bestehen. Viele der Geräte im Netzwerk fungieren als „Expander“, die drahtlose Befehle zwischen dem zentralen Gateway und allen anderen Geräten im Netzwerk weiterleiten, um sicherzustellen, dass jeder Befehl sein beabsichtigtes Ziel ohne Unterbrechung erreicht. Jedes Gerät, das dem Netzwerk hinzugefügt wird, erhöht effektiv die Reichweite und Stabilität des gesamten Netzwerks. [1,2]
    Natürlich kann das HTT-B10EX direkt mit dem Gateway kommunizieren, wenn keine anderen infiNET EX-Geräte installiert sind. Die Funkreichweite des HTT-B10EX beträgt in Innenräumen typisch 46 Meter (150 Fuß), die mit einem oder mehreren infiNET EX-Expandern problemlos erweitert werden kann. Einem Gateway können bis zu 106 HTT-B10EX-Bedienteile zugewiesen werden.[1]
    Farb- und Gravuroptionen
    Die HTT-B10EX ist entweder in Schwarz oder Weiß mit einer attraktiven Einlage aus gebürstetem Aluminium erhältlich. Für jede einzelne Spalte mit fünf Tasten ist eine benutzerdefinierte hintergrundbeleuchtete Gravur verfügbar.

    Hauptmerkmale
    • Anpassbare drahtlose Drucktastensteuerung
    • 10 gravierbare Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
    • Konfigurierbar für bis zu drei Funktionen pro Taste
    • infiNET EX® drahtlose Kommunikation
    • Funkreichweite von 150 Fuß (46 Meter) im Innenbereich[1,2]
    • Stromversorgung über Batterien oder externes Netzteil
    • Wacht sofort auf, wenn es berührt oder hochgehoben wird
    • Automatisch dimmbare Hintergrundbeleuchtung und LED-Intensität
    • Erhältlich in schwarz oder weiß
    1. Erfordert ein infiNET EX Gateway, Modell CEN-RFGW-EX, MC3 oder DIN-AP3MEX. Ein einzelnes Gateway unterstützt bis zu 106 infiNET EX-Netzwerkgeräte. Zusätzlich können dem Netzwerk bis zu 5 infiNET EX-Expander (Modell CLW-EXPEX oder GLA-EXPEX) hinzugefügt werden, um die Reichweite zu erhöhen. Alle Gateways, Expander und andere infiNET EX-Geräte sind separat erhältlich.
    2. Crestron infiNET EX ist ein drahtloses Mesh-Netzwerk, d. h. jedes Gerät im Netzwerk verhält sich wie ein Expander und leitet die empfangenen Signale an alle anderen Geräte in Reichweite weiter. Dadurch wird die Gesamtreichweite des Netzwerks effektiv erweitert und durch die Bereitstellung mehrerer redundanter Signalpfade verstärkt. Batteriebetriebene infiNET EX-Geräte, einschließlich des HTT-B10EX, funktionieren jedoch nicht als Expander.
    Spezifikation
    • Buttons

      Keypad Buttons - (10) pushbuttons
      Button Events - Programmable for Normal, Tap, Double-Tap, and Press and Hold
      Engraving - Custom backlit engraved button caps available separately

      Backlight
      White LED backlight for button engraving; Software-adjustable intensity, auto-dimmable 

      LED Indicators
      Feedback - (10) White LEDs, one per button

      Light Sensor
      Photosensor for control of auto-dimming function

      Movement Sensor
      Vibration sensor wakes unit from sleep mode if operating on battery

      Low Battery Warning
      Beep sound indicates low battery condition

      Wireless Communications
      RF Transceiver - infiNET EX® 2-way RF, 2.4 GHz ISM Channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant
      Range (typical) - 150 ft (46 m) indoor, 250 ft (76 m) outdoor to nearest mesh network device(s);[2] Subject to site-specific conditions and individual device capabilities
      Gateway - Requires an infiNET EX gateway[1]

      Connectors
      Power - (1) 2.5 x 5.5 mm DC power connector; 12 Volt DC power input (power pack included)

      Power Requirements
      Battery - (2) AA alkaline batteries required, estimated 8 months usage under normal operation
      Power Pack - 6 Watts (0.5 Amps) @ 12 Volts DC output, 100-240 Volts AC, 50/60 Hz line input, model PW-1205RU (included)

      Environmental
      Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing) 
      Heat Dissipation - 3.4 BTU/Hour

      Enclosure
      Plastic, textured, brushed aluminum inlay

      Dimensions
      Height - 1.46 in (38 mm)
      Width - 3.60 in (92 mm)
      Depth - 4.69 in (120 mm)
      Weight - 5.0 oz(143 g) without batteries; ~6.8 oz (~192 g) with batteries

      1. Requires an infiNET EX gateway, model CEN-RFGW-EX, MC3, or DIN-AP3MEX. A single gateway supports up to 106 infiNET EX network devices. Additionally, up to 5 infiNET EX expanders (model CLW-EXPEX or GLA-EXPEX) may be added to the network for extended range. All gateways, expanders, and other infiNET EX devices are sold separately.
      2. Crestron infiNET EX is a wireless mesh network, meaning each device on the network behaves as an expander, passing the signals it receives on to any other devices within range. This effectively extends the total range of the network, and reinforces it by providing multiple redundant signal paths. However, battery powered infiNET EX devices, including the HTT-B10EX, do not function as expanders.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-HTT-B10EX-B-T
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeKeypads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.46
    • Breite (Inches)3.6
    • Tiefe (Inches)4.69
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.143
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000678
    • ETIM-NameRemote control
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
    • Klassifizierung40 67 23
    • Format2014TitelControl System Consoles
    • OmniClassNummer23-27 13 13 11
    • OmniClassTitelBuilding Automated Control Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit