Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy
TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    TT-100, TT-101, TT-110, TT-111 - Crestron Connect It™ Cable Caddy

    Google-Übersetzung,

    Crestron Connect It™ bietet eine kostengünstige, einfach zu bedienende Präsentationslösung, die Konnektivität, Kabelmanagement und One-Touch-Steuerung bietet, alles in einem eleganten Tischgerät, das bemerkenswert einfach zu installieren ist. Mit einem Crestron Connect It Cable Caddy (TT-100-Serie) kann jeder ganz einfach seinen Laptop, sein Tablet oder sein Smartphone anschließen und sofort mit der Präsentation beginnen. Mehrere Kabelhalter können an Tischen jeder Größe eingesetzt werden, um eine natürliche, reibungslose Zusammenarbeit zwischen mehreren Teilnehmern in einem Huddle Room, Konferenzraum, Ratssaal oder Schulungslabor zu ermöglichen. Die einfache One-Touch-Steuerung an jedem Kabelhalter macht das Umschalten zwischen den Quellen mühelos.

    Es sind vier Crestron Connect It Cable Caddy-Modelle erhältlich:
    TT-100 – Enthält eine 120-Volt-Steckdose und Platz für vier vom Kunden bereitgestellte Kabel
    TT-101 – Enthält eine 120-Volt-Steckdose sowie HDMI®-, VGA-, Audio- und Ethernet-Kabel
    TT-110 – Bietet Platz für vier vom Kunden bereitgestellte Kabel; keine Steckdose
    TT-111 – Enthält HDMI-, VGA-, Audio- und Ethernet-Kabel; keine Steckdose

    Mit Präsentieren verbinden, zum Wechseln tippen
    Das Starten einer Präsentation und das Wechseln zwischen Moderatoren ist unglaublich einfach und intuitiv. Schließen Sie zunächst einfach eine Quelle an und das Raumdisplay schaltet sich automatisch ein und zeigt diese Quelle an. Mit einem einfachen Fingertipp kann jeder andere Moderator die Präsentation jederzeit über ein Paar kapazitiver Soft-Touch-Tasten übernehmen, die bequem für den Zugriff mit der linken oder rechten Hand positioniert sind. Mehrfarbige Lichter rund um jede Taste zeigen deutlich an, wann eine Quelle angeschlossen und bereit ist und wann diese Quelle angezeigt wird.

    Eine persönliche Verbindung
    Der Crestron Connect It Cable Caddy ist ordentlich in seinem vertieften Aufbewahrungsfach verstaut und bietet vier einfach herausziehbare Schnittstellenkabel für HDMI, VGA, Audio und Ethernet. Kundenspezifische Kabel können ebenfalls untergebracht werden, und ausgewählte Modelle verfügen über eine einzige Wechselstromsteckdose.

    Die Sache mit dem „Loch“.
    Die Montage des Kabelträgers erfordert nur ein 102 mm (4 Zoll) großes rundes Loch durch die Tischoberfläche. Das Gerät wird mit einem einzigen Drehsicherungsring befestigt, der mit drei Verriegelungsschrauben ausgestattet ist, um zu verhindern, dass sich das Gerät löst.

    Die ganze Packung
    Eine vollständige Crestron Connect It Collaboration-Lösung ist unglaublich einfach zu spezifizieren und zu installieren. Ein einzelner Präsentations-Umschalter lässt sich bequem unter dem Tisch montieren, um eine automatische Umschaltung für bis zu vier Kabelwagen der Serie TT-100 zu ermöglichen. Es kann auch die Steuerung und Konnektivität für das Anzeigegerät des Raums zusammen mit einer Vielzahl anderer Merkmale und Funktionen bereitstellen, ohne dass eine benutzerdefinierte Programmierung erforderlich ist. Drei Präsentations-Umschalteroptionen sind verfügbar, darunter der HD-MD8X1-4K 4K Scaling Presentation Switcher, der DM-MD8X1-4K-C 4K Scaling Presentation Switcher with HDBaseT® Output und der DMPS3-4K-150-C 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150. Fügen Sie einfach eine Crestron®-Soundbar (CCS-SPK-SB-100) oder einen MP-AMP30- oder MP-AMP40-Verstärker mit Saros®-Lautsprechern hinzu, um eine umfassende Lösung für die Zusammenarbeit in Huddle Rooms zu erhalten.[1]
    Andere Systemkonfigurationen sind mit jedem Crestron DMPS3-System oder DigitalMedia-Umschalter möglich. Die Integration mit einem Crestron-Steuerungssystem wird direkt über Cresnet® oder über einen DM 8G+®-Sender über USB ermöglicht. Ein DM 8G+-Sender bietet eine Langstrecken-Eindrahtschnittstelle mit automatisch umschaltenden Eingängen für einen einzelnen Kabelwagen der TT-100-Serie.[2,3]

    MERKMALE

    Zusammenfassung der Funktionen
    Einfach zu bedienende Tabletop-Präsentationsoberfläche
    Stilvolles, unauffälliges Design
    Einfaches Hin- und Herschalten zwischen mehreren Präsentatoren mit einem Tastendruck
    Kapazitive Soft-Touch-Tasten mit mehrfarbigen Statusanzeigen
    Bequemer Zugriff von links oder rechts
    Versenktes Kabelfach
    Erhältlich mit oder ohne Kabel
    Optionale 120-Volt-Wechselstromsteckdose
    4K- und Ultra-HD-kompatibel
    Kompakt und einfach zu installieren
    Erhältlich in schwarz oder grau strukturiert
    Integration mit DigitalMedia™ und anderen Systemen
    Komplette Systemlösungen ohne Programmieraufwand erhältlich

    Anmerkungen:
    1. Artikel separat erhältlich.
    2. Zu den kompatiblen DM 8G+ Sendern gehören DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C und DM-TX-201-C, alle separat erhältlich.
    3. Das DM-TX-201-C hat keinen USB-Host-Anschluss. Es verfügt über einen USB-Geräteanschluss, der keine USB-Stromversorgung liefert. Bei Anschluss an ein DM-TX-201-C muss der Kabelträger über eine Verbindung zu einem Cresnet-Netzwerk oder Netzteil mit Strom versorgt werden. Das 18-Watt-Cresnet-Netzteil PW-2407RU (separat erhältlich) ist für die Stromversorgung mehrerer Kabelträger erhältlich.

    Spezifikation
    • Controls & Indicators
      "Connect It" Buttons:
      (2) Soft-touch capacitive buttons;
      Press either button to select the connected video source for viewing on a display device
      "Connect It" Indicators:
      (2) Multicolored LED indicators:
      Blue (solid) – Indicates no video source is connected;
      Green (blinking) – Indicates a video source is connected and the display device is powering up;
      Green (solid) – Indicates the connected video source is selected for viewing on the display device;
      Green (slow pulse) – Indicates a video source is connected but not currently selected for viewing;
      Red (blinks 5 times) – Indicates one of the “Connect It” buttons has been pressed but no video source is connected

      Communications
      Cresnet®: Cresnet slave mode
      USB: USB OTG port for interfacing with select Crestron devices including: DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, or DM-TX-201-C [3]

      Connections – Top
      Cable Storage Compartment:
      Provides pass-thru holes for up to four cables;
      Models TT-101 and TT-111 include the following cables:
      - HDMI, Type A, 6 ft (1.8 m);
      - VGA, HD15, 6 ft (1.8 m);
      - Stereo Audio, 3.5mm TRS, 6 ft (1.8 m);
      - LAN, Shielded CAT5e, RJ45, 7 ft (2.1 m)
      AC Power Outlet:
      (TT-100 & TT-101 only) (1) NEMA 5-15R grounded AC power receptacle;
      Maximum Load: 10 Amps @ 125 Volts AC, 50/60 Hz

      Connections – Bottom Panel
      NET:
      (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Cresnet slave port
      USB:
      (1) USB Type mini-AB female, USB OTG port;
      Includes a 6.5 ft (2 m) mini-B to A USB cable for connection to a DMPS3-4K-150-C, DM-MD8X1-4K-C, HD-MD8X1-4K, DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, or DM-TX-401-C;
      Includes a 6 ft (1.8 m) mini-A to B USB cable for connection to a DM-TX-201-C [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only):
      (1) 9 ft (2.7 m) AC line cord with NEMA 5-15P grounded plug;
      Passes through to front panel AC power outlet

      Power Requirements
      Cresnet Power Usage: 1.2 Watts (0.05 Amps @ 24 Volts DC)
      USB: 5 Volts DC, draws power from USB if Cresnet power is not connected, and only when connected to a USB host port [3]
      Utility Power (TT-100 & TT-101 only): 10 Amps at 125 Volts AC 50/60Hz

      Environmental
      Temperature: 32° to 112° F (0° to 45° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation: <0.05 BTU/hr

      Construction
      Housing: Plastic
      Mounting: Flush tabletop mount in a 4 inch (102 mm) round hole, 1/2 to 1-1/4 inch (13 to 32 mm) surface thickness

      Dimensions
      Height: 3.76 in (96 mm)
      Diameter: 4.71 in (120 mm);
      5.90 in (150 mm) with locking ring
      Weight: 15.3 oz (433 g) without cables

      Notes:
      1. Item(s) sold separately.
      2. Compatible DM 8G+ Transmitters include the DM-TX-4K-202-C, DM-TX-4K-302-C, DM-TX-401-C, and DM-TX-201-C, all sold separately.
      3. The DM-TX-201-C does not have a USB host port. It has a USB device port, which does not supply USB power. When connected to a DM-TX-201-C, the cable caddy must be powered through a connection to a Cresnet network or power supply. The PW-2407RU 18 Watt Cresnet Power Supply (sold separately) is available to power multiple cable caddies.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-TT-100_TT-101_TT-110_TT-111
    • ProduktfamilieInterconnects, Interfaces & Infrastructure
    • ProduktgruppeControl & Connectivity Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.76
    • Breite (Inches)4.71
    • Tiefe (Inches)4.71
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)0.95625
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Verteiler
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000022
    • ETIM-NameBracket for cable support system
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable management and accessories
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-27 15 00
    • OmniClassTitelBuilding Automation and Control
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit