Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device

    CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device

    Google-Übersetzung,

    Crestron Flex Tischkonferenzgerät umfasst:

    • PW-2420RU Universelles Netzteil und Netzkabel
    • Kabel, CAT5e, RJ-45-auf-RJ-45, 3,66 m (12 Fuß)
    • Kabelmanagement-Hardware
    Spezifikation
    • Touch Screen7 in. (178 mm) diagonal capacitive multi‑touch TFT active matrix color LCD, 1280 x 800 pixels
      UIZoom Rooms UI
      Mic Mute Symbol & Light Bar(2) Capacitive buttons with bi‑color LEDs, either button toggles between mute and unmute
      AECLimes Audio TrueVoice® acoustic echo cancellation, automatic mic mixing, automatic gain control, and dynamic noise reduction; full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant
      SpeakerFull range speaker, 11 W amplifier power, 95 dB SPL at 0.5 m maximum output, 90 Hz to 22 kHz frequency response
      Microphones360° quad mic array, 20 ft (6 m) typical pickup range
      Extension MicrophonesSupports two mic pods, model CCS‑UCA‑MIC (sold separately)
      Occupancy Sensor6 ft (1.8 m) PIR range in front of touch screen
      Ethernet100 Mbps, auto-switching, autonegotiating, autodiscovery, full/half duplex, DHCP, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), SRTP, IEEE 802.1X, Active Directory authentication, digest access authentication, password login, XiO Cloud service, Microsoft Intune® client
      USBUSB 2.0 micro Type B device port, supports UAC for audio interface to UC Engine (model UC-ENGINE-P-Z) (cable included)
      Power24 VDC via external 100‑240 VAC, 50/60 Hz power pack, model PW‑2420RU (included)

      NOTE: The CCS-UC-1-X cannot be powered by Power over Ethernet or PoE+.
      DimensionsHeight: 4.11 in. (104 mm)
      Width: 8.92 in. (227 mm)
      Depth: 12.74 in. (324 mm)
      Weight5.50 lb (2.5 kg)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTabletop_Conference_System_CCS-UC-1-X
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeAll-In-One Meeting Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.11
    • Breite (Inches)8.92
    • Tiefe (Inches)12.74
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit