Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    Google-Übersetzung,

    Das UC-AUDIO-POD-TTMK ist ein optionales Tischmontageset für den Crestron Flex UC-AUDIO-POD. Das einfach zu installierende Kit umfasst einen Kunststoffflansch, ein Gewinderohr und zwei Muttern zur Befestigung des Pods auf einem Tisch. An der Unterseite des Flansches ist ein Klebestreifen angebracht, der verhindert, dass sich der Pod auf dem Tisch dreht.


    Das Montageset kann auf jeder ebenen Fläche mit einer Mindestdicke von 3/4 Zoll (19 mm) bis maximal 1,50 Zoll (38 mm) installiert werden. Die Kabel werden durch die Mitte des Gewinderohrs geführt und verlaufen unter der Montagefläche, sodass sie völlig verborgen bleiben.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUC-AUDIO-POD-TTMK
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.1
    • Breite (Inches)3.35
    • Tiefe (Inches)3.05
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit