Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors
Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors

    Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors

    Google-Übersetzung,

    CRL Balancer™ Serie Standard-Aluminiumtüren und -rahmen sind für budgetbewusste Projekte erhältlich. Diese Türen und Rahmen bieten das Aussehen einer geformten monumentalen Tür auf Kosten einer verkleideten Aluminiumtür. Alle unsere Aluminiumtüren sind blockiert und geschweißt, um eine dauerhafte Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten. CRL bietet Türen mit schmalen, mittleren und breiten Holmen mit einer unteren Schienenhöhe von mindestens 6 Zoll (152 mm).



    Spezifikation
      • Max door size : 48" wide x 108" high
      • Affordable for Budget-Sensitive Jobs
      • 6063-T5 Alloy Available in Clear or Dark Bronze Anodized and Powder Coat, Newlar, and Kynar Finishes
      • Cladding Options Available in Polished, Brushed, and Non-Directional Stainless Steel or Bronze; and Oil Rubbed Bronze
      • Exposed or Concealed Vertical Tubes

      keywords: door, exterior door, aluminum door, glass door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-usalum-balancer-series-full-framed
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeBalanced Door Entrances
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-13 33 23 19 15
    • OmniClassTitelBalanced Door All-Glass Storefronts
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit