Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door
Palisades S90 Bi-Folding Door

    Palisades S90 Bi-Folding Door

    Google-Übersetzung,

    Die Palisades S90 Falttür ist die neueste Innovation im Bereich beweglicher Wandsysteme und vereint Ästhetik und Funktionalität auf höchstem Niveau. Besonders schlanke, nur 12 cm hohe Pfosten und 3,7 cm breite Schienen reduzieren die sichtbaren Beschläge und sorgen für klare Linien mit optimaler Sicht. Die Scharniere sind vollständig verdeckt und unterstreichen so das minimalistische, elegante Erscheinungsbild.

    Im Vergleich zu ähnlichen Falttüren auf dem Markt bietet die Palisades S90 dank thermisch getrennter Rahmenkonstruktion und 25 mm starkem Isolierglas überlegene Wärme- und Stabilitätseigenschaften. Ihre herausragende CW40-Leistungsklasse macht das System ideal für Außenanwendungen, bei denen größere Abmessungen, höhere Belastungsanforderungen, geringe Durchbiegung und starke Beanspruchung gefordert sind.

    EPD und HPD jetzt erhältlich.

    Spezifikation
    • Features & Benefits

      • CW40 Performance Grade rating
      • 4-3/4" wide vertical posts
      • 1-7/16" high panel rails
      • Completely concealed hinges
      • Thermally broken, 1" insulating glass
      • Maximum frame height: 12 feet
      • Bottom rolling track
      • Tested to 250,000 cycles
      • Florida Product Approval

      Available Finishes:Black Bronze Anodized, Satin Anodized, Black Powder Coat, White Powder Coat Glossed, Custom RAL Colors

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrl-palisades-series-bi-fold-doors
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFolding Doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit