Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 450 Center Glaze Storefront System

Series 450 Center Glaze Storefront System

Google-Übersetzung,
1/4" oder 3/8" (6 oder 10 mm) Verglasungsfüllungen
  • Serie 400 - 1-3/4" x 4" (44,5 x 101,6 mm)
  • Serie 450 - 1-3/4" x 4-1/2" (44,5 x 114,3 mm)
  • Spritzgegossene Wasserabweiser
  • Innen oder außen verglast
  • Schraubenkeil- oder Scherblockbaugruppe

CRL-US Aluminium bietet kosteneffiziente, vielseitige mittig verglaste Systeme mit klaren Linien und hervorragender Leistung. Alle Serien können innen oder außen verglast werden. Eine Top-Load-EPDM-Dichtung wird verwendet, um das Glas in der Aluminiumtasche zu positionieren und wetterfest zu machen. Mittelverglaste Systeme sind mit den meisten US-Aluminium-Eingangstüren kompatibel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-450
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit