Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Google-Übersetzung,
1" (25 mm) Verglasungsfüllungen
  • Serie 451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) Nicht thermisch
  • Serie IT451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) Thermisch
  • Schraubenkeil- oder Scherblockbaugruppe
  • Stacking-Installationsoption

Die Serie IT451 bietet eine verbesserte Wärmeleistung durch die Poly-Aluminizer™- und Lancer™ Thermal Break-Technologie. Die Serien 451 und IT451 können innen oder außen verglast sein. Eine Top-Load-EPDM-Dichtung wird verwendet, um das Glas in der Aluminiumtasche zu positionieren und wetterfest zu machen. Mittelverglaste Systeme sind mit allen US-Aluminium-Eingangstüren kompatibel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-451-it451
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit