Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alaska
Alaska
Alaska
    Crossville

    Alaska

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen die neuste Entwicklung in der Fliesenforschung vor: Alaska von Crossville.

    Diese moderne Kollektion im Terrazzo-Look lädt Sie dazu ein, ungehemmte Designs zu erstellen. Die von der Natur inspirierten Ton-in-Ton-Bilder Alaskas passen zu anderen Crossville-Linien, und die zahlreichen Größenoptionen, darunter unsere größte Feldfliese im Format 24 x 48, eröffnen ungeahnte Möglichkeiten. Wenn das Licht über die Fliesen fällt, erhaschen Sie dank der an echten Terrazzo erinnernden Doppeloberfläche einen Hauch von Glanz.

    Die Digital Plus-Technologie sorgt für ultrarealistische Grafiken und die Qualität der Crossville-Produkte garantiert eine Leistung, die bei herkömmlichen Terrazzomaterialien unerreicht ist. Die Farbpalette von Alaska bietet vielseitige Neutraltöne wie keine andere. Die Palette der Feldfliesengrößen – von 24 x 48 bis 12 x 24 – schafft endlose Möglichkeiten, insbesondere in Kombination mit einem der atemberaubenden Mosaike 2 x 2 oder dem neuen 12-teiligen Polygonmosaik. Zierstücke einer 4 x 24 großen Rundkante zusammen mit der 6 x 12 großen Hohlkehlenbasis runden die Installation in einem wunderschön vollendeten Stil ab. Die Farben von Alaska passen auch zu unserer Retro Active 2.0- Kollektion.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Spezifikation
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralaska-porcelain-stone-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit