Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Google-Übersetzung,

    Altered State imitiert kunstvoll das Aussehen von oxidiertem Stahl, Kupfer, Eisen, Zink und Chrom in langlebigen Porzellanfliesen. Inspiriert von den ungewöhnlichen Kompositionen der Metallhandwerker vereint diese Kollektion Stärke und Stil. So wie Luft und Wasser Metall altern lassen, erinnern die Grafiken von Altered State mit hochdetaillierten Bildern und Glasuren an beide Prozesse und sorgen so für ein überzeugendes metallurgisches Erscheinungsbild.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Spezifikation
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratlered-state-porcelain-stone-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit