Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
Basalt
    Crossville

    Basalt

    Google-Übersetzung,

    Wählen Sie Basalt Porcelain Stone® , inspiriert von vulkanischen Wurzeln, für kraftvolle, schlichte und zündende Eleganz. Robuste und doch elegante Fliesen zeichnen sich durch authentische Feinkörnigkeit, erdige Farbtöne und einen Hauch kristallinen Glanzes aus. Das Ergebnis ist eine dynamische Grundlage, die besonders in gewerblichen Umgebungen eine starke Wirkung hat.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Spezifikation
    • Breaking Strength ≥400 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbasalt-porcelain-stone-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit