Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
Civilization
    Crossville

    Civilization

    Google-Übersetzung,

    Aus den Tiefen des Ozeans stieg vulkanische Aktivität an die Oberfläche und schuf Inseln aus Basaltgestein, auf denen einige der ersten Völker der Welt große Städte gründeten und Regierungen gründeten. Diese frühen Reiche brachten Civilization hervor, eine von Basalt inspirierte Porzellanfliesenserie von Crossville. Der glatte, feinkörnige Stein variiert von Natur aus in der Farbe von hell bis dunkel, und Civilization folgt diesem Beispiel mit sechs natürlichen Basaltverläufen, die einzigartige kristalline Optiken und subtile Bewegungen aufweisen, die in diesen einzigartigen Felsformationen zu finden sind.

    Wie immer wird Crossvilles Porzellan in den USA nach höchsten Standards hergestellt. So prachtvoll wie die frühen Republiken, bietet Civilization eine beeindruckende 24x48-Fliese in unpolierter und halbpolierter Ausführung sowie eine 24x24- und eine 12x24-Fliese. Civilization wird in einem einzigartigen Polygonmosaik, einem 2x2-Mosaik und einer Standard-Bullnose- und Cove-Basis angeboten.

    Lassen Sie sich für Ihre neuesten Civilization-Projekte, hergestellt in den USA von Crossville, von der Vergangenheit inspirieren.

    • Rektifizierte Feldfliesen

    • Einzigartige kristalline Optik

    • Boden- und Wandmosaike erhältlich

    • Empfohlene Fuge: 3mm

    • Komplett in Amerika hergestellt

    Kontaktieren Sie Crossville

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercivilization-porcelain-stone-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit