Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
    Crossville

    Color Blox 2.0

    Google-Übersetzung,

    Feiern Sie die anhaltende Kraft und die unendlichen Möglichkeiten der Farbe mit Color Blox 2.0. Diese frische Erweiterung der ursprünglichen Color Blox-Linie belebt die Kollektion mit wärmeren, trendigen Neutraltönen sowie frischen Blau- und Grüntönen und einem reineren Weiß neu. Diese von Beton inspirierte Linie verleiht Fliesen ein modernes, sauberes Gespür.

    Bei Color Blox 2.0 geht es nicht nur um schöne Farben, sondern auch um Funktionalität. Diese Linie bietet Ihnen eine Vielzahl von Größen – 6x6, 12x12, 12x24 und beeindruckende *24x24 – alle Zierleisten von Hohlkehlen und Rundkanten bis hin zu Ecken und Mosaiken. Color Blox 2.0 wird in den USA hergestellt und ist vom International Living Future Institute Green Square Certified und Petal Certified, was es zu einer schönen, verantwortungsvollen Auswahl macht.

    Bitte beachten Sie: 4 x 12 Feldplättchen sind nur auf Sonderbestellung erhältlich.

    *24 x 24 Feldkacheln sind in den folgenden Farben erhältlich: Boot Black, Cotton Sheets, I See the Moon, Mud Pie, Sandbox, Slinky, Tree House, Wet Clay.

    Kontaktieren Sie Crossville

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-blox-porcelain-stone-2-point-0-tile
    • ProduktfamilieTile
    • ProduktgruppePorcelain Stone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClassTitelCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit