BITTE KLICKEN SIE AUF DEN DOWNLOAD-BUTTON UNTEN, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN.
Dieses Cummins®-Stromaggregat für den gewerblichen Einsatz ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Notstrom- und Dauerstromanwendungen bietet.
STANDARDMERKMALE
Cummins-Motor – Robuster 4-Takt-Industriedieselmotor, der zuverlässige Leistung und schnelle Reaktion auf Laständerungen bietet.
Lichtmaschine - Selbsterregte Lichtmaschine der Stamford UC-Serie.
Kühlsystem – Das integrierte, fest installierte Kühlkörpersystem, das für die Nennumgebungstemperaturen ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenplanung hinsichtlich der Abwärme.
Steuerungssystem – PowerStart-Steuerung, mikroprozessorgesteuertes Überwachungs- und Steuerungssystem für den Generatorsatz. ComAp IL4 AMF25-Controller optional.
Es sind offene und geschlossene Ausführungen des Stromaggregats erhältlich.
Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein breites Vertriebs- und Händlernetz.
Kühlmittelvorwärmer – Die geschlossene Version ist serienmäßig mit einem 230-V-Kühlmittelvorwärmer ausgestattet, der den Motorstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen durch Zirkulation von erwärmtem Kühlmittel im Motor gewährleistet. Für offene Versionen optional erhältlich.
Verbessertes Batteriesystem – inklusive Nassbatterie/SLI-Technologie, Ladegerät und Trennschalter als Standard.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |