Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Natural Gas Generator, QSJ8.9G, 125-200 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, QSJ8.9G, 125-200 kW, 60 Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Benzinmotor - Der robuste 6-Zylinder Cummins QSJ8.9G-Ottomotor liefert zuverlässige Leistung. Die elektronische Regelung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses sorgt für optimale Motorleistung und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuersystem - Die elektronische PowerCommand® 2.3-Steuerung gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Systemintegration des Stromaggregats, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und NFPA 110 Einhaltung der Stufe 1.
  • Kühlsystem - Das Standard-Kühlpaket sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C (122 °F).
  • Gehäuse - Das ästhetisch ansprechende Gehäuse enthält spezielle Designs, die einen der leisesten Generatoren seiner Art liefern. Aluminiummaterial plus haltbare Pulverbeschichtung bietet die beste Korrosionsschutzleistung. Das Gehäuse des Stromaggregats wurde so bewertet, dass es Windlasten von 180 MPH gemäß ASCE7-10 standhält. Das Design verfügt über Flügeltüren, um einen einfachen Zugang für Service und Wartung zu ermöglichen.
  • NFPA – Das Stromaggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level-1-Systeme.
Spezifikation
  • Generator Model

    Hz

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C125N6

    60

    156/125

    125

    Natural Gas

    C150N6

    60

    188/150

    150

    Natural Gas

Technische Spezifikation
  • Referenznummerqsj8-9g-natural-gas-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeNatural Gas Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 15
  • OmniClassTitelNatural Gas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika