Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, C330D5EQ, 264 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C330D5EQ, 264 kW, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE AUF DEN DOWNLOAD-BUTTON UNTEN, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN.

Dieses Cummins®-Stromaggregat für den gewerblichen Einsatz ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Notstrom- und Dauerstromanwendungen bietet.

STANDARDMERKMALE

Cummins-Motor – Robuster 4-Takt-Industriedieselmotor, der die Abgasnorm Stufe IIIA erfüllt und zuverlässige Leistung sowie schnelle Reaktion auf Laständerungen bietet.

Lichtmaschine - Selbsterregte Lichtmaschine der Stamford HC-Serie.

Kühlsystem – Das integrierte, fest installierte Kühlkörpersystem, das für die Nennumgebungstemperaturen ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenplanung hinsichtlich der Abwärme.

Steuerungssystem – Das PowerCommand®-Steuerungssystem ist ein mikroprozessorgesteuertes Überwachungs- und Regelungssystem für Stromaggregate. Der ComAp IL4 AMF25-Controller ist optional erhältlich.

Es sind offene und geschlossene Ausführungen des Stromaggregats erhältlich.

Garantie – Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein breites Vertriebs- und Händlernetz.

Kühlmittelvorwärmer – Die geschlossene Version ist serienmäßig mit einem 230-V-Kühlmittelvorwärmer ausgestattet, der den Motorstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen durch Zirkulation von erwärmtem Kühlmittel gewährleistet. Für offene Versionen optional erhältlich.

Verbessertes Batteriesystem – einschließlich einer Nassbatterie/SLI-Technologiebatterie, Ladegerät und Trennschalter.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C330D5EQ50300 / 240330 / 264330Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-c330d5eq-264-kw-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa